Das Abo hängt von der Vereinbarung zwischen der Kundschaft und Siemens ab.
1) Standard-Abo-Plan, wenn die Kundschaft das Abo über den Siemens-Onlineshop erwirbt.
Security API | |||
---|---|---|---|
| Building Security Identities and Privileges API | Building Security Alarms and Events API | Building Security SCIM API |
Voraussetzung | Um die Building Security Identities and Privileges API zu nutzen, muss eines der folgenden Abos aktiv sein:
Und eines der folgenden Abos muss aktiv sein:
| Um die Building Security API für Alarme und Ereignisse zu nutzen, muss eines der folgenden Abos aktiv sein:
Und eines der folgenden Abos muss aktiv sein:
| Um die Building Security SCIM API zu nutzen, muss eines der folgenden Abos aktiv sein:
Und eines der folgenden Abos muss aktiv sein:
|
Funktionen | Benutzerverwaltung Entwicklerportal API-Management | Entwicklerportal | |
Building Security Identities and Privileges API | Building Security Alarms and Events API | Building Security SCIM API | |
Abo-Metrik | Pro 6 Mio. API-Aufrufe pro Jahr | Pro 6 Mio. API-Aufrufe pro Jahr | Pro 6 Mio. API-Aufrufe pro Jahr |
Abo-Dauer | Jährlich, automatische Verlängerung | ||
Abrechnungszeit | Jährlich, Vorauszahlung | ||
Upscale | Ab sofort, anteilige Abrechnung | ||
Downscale / Abkündigung | Wirksam zu Ende der Abo-Laufzeit | ||
Verbundene Geräte | Separat zu erwerben | ||
Zugelassene Identitäten | Bis zu 10.000; erweiterte Nutzung |
Das Abo für Security API entspricht dem regulären, skalierbaren Angebot für diesen Cloud-Dienst. Die Abolaufzeit beträgt zwölf (12) Monate mit automatischer Verlängerung; die Gebühr für den Cloud-Dienst wird im Voraus bezahlt. Für das Abo kann jederzeit ein Upgrade erworben werden, wobei die Gebühren anteilig berechnet werden. Zu Ende der aktuellen Abolaufzeit kann der Cloud-Dienst auch herabgestuft werden. Die Abogebühr wird an den kommenden Abrechnungszeitraum angepasst. Der Cloud-Dienst kann jederzeit mit Wirkung zum Ende der aktuellen Abolaufzeit gekündigt werden.
2) Benutzerdefiniertes Abo
Abos, die nicht im Siemens Online-Shop gekauft werden, sind benutzerdefinierte Abos. Im Rahmen eines benutzerdefinierten Abos werden die Details zu Funktionen, Abo-Metrik, Laufzeit, Abrechnung, Up- und Downscaling, verbundenen Geräten sowie zugelassenen Identitäten in der Vereinbarung zwischen dem Kunden und Siemens festgelegt.
In speziellen Fällen, wie z. B. bei sehr großen Standorten, kann die Kundschaft das Verkaufspersonal für ein benutzerdefiniertes Abo kontaktieren