Caractéristiques électriques
Tension d'exploitation | DC 12…33 V |
Courant d'exploitation | 1,5…3,7 mA |
Tension minimum pour alignement | DC 20 V |
Courant pendant l’alignement | 7,2…11,3 mA |
Communication | FDnet/C-NET |
Compatibilité système
|
FS20 FS720, FC360 |
Isolateur de court-circuit conforme EN 54-17 | |
Courant continu | Max. 1,5 A |
Courant de commutation | Max. 2 A |
Courant de fuite | Max. 1,5 mA |
Impédance série | Max. 0,4 Ω |
Connecteur
Type de câble | Câble bipolaire |
Section de conducteur | 0,2…1,5 mm2 |
3 points de découpe | Pour presse-étoupe M20, ½" ou ¾" |
4 points de perçage | Pour presse-étoupes jusqu’à Ø 21 mm |
Tester
Test d'alarme | Pour le test d'alarme optique, utiliser l’unité de mise en service (accessoire). |
Conditions ambiantes
Température d'exploitation | -20…+55 °C |
Température de stockage | -40…+85 °C |
Humidité de l'air | 93 % (sans condensation) |
Type de protection | IP53 |
Limite d’inflammabilité du boîtier | UL94 V-0 Polycarbonate |
Coloris du boîtier | ~ RAL 9016 blanc signalisation |
Caractéristique optiques
Distance entre détecteur et prisme | 5…50 m, avec prisme simple (compris dans la fourniture) |
50…120 m, avec FDLRL242 jeu de prismes (distance longue) | |
Longueur d’ondes optique | Détection de fumée : 850 nm, infrarouge (non visible) |
Alignement par laser : 650 nm, classe 3R <5 mW (visible) | |
Message d’erreur en cas d'affaiblissement rapide du signal (Δ ≤ 2 s) | ≥98 % |
Orientation angulaire maximale détecteur, réflecteur | ±4,5° (±70° avec dispositif d'alignement) |
Erreur d'alignement maximal détecteur | ±0,5° |
Erreur d'alignement maximal réflecteur | ±5° |
Normes, homologations
Normes | EN 54-12, EN 54-17 |
Homologations
|
G208017 LF 015 A0 |