Le détecteur linéaire de fumée adressé FDL242 sert à détecter la fumée et il est exploité via une ligne de détection FDnet/C-NET.
La fourniture contient le détecteur de fumée, le module de base et un réflecteur simple.
Le détecteur émet un rayon infrarouge dans le spectre non visible vers le réflecteur, qui renvoie le faisceau vers le détecteur. Si de la fumée pénètre dans la section de mesure à surveiller, le faisceau lumineux infrarouge est affaibli. Lorsque le signal atteint certaines valeurs, le détecteur transmet le niveau de danger approprié à l’équipement de contrôle et signalisation.
Jeux de paramètres disponibles
Nº | Désignation | Alarme pour atténuation n en % | Valeur de réponse % (EN 54-12) |
---|---|---|---|
01 | Normale avec interruption du faisceau = dérangement | 58 | 35 (1,87 dB) |
02 | Normale avec interruption du faisceau = alarme | 58 | 35 (1,87 dB) |
03 | Sensible avec interruption du faisceau = dérangement | 50 | 29 (1,49 dB) |
04 | Sensible avec interruption du faisceau = alarme | 50 | 29 (1,49 dB) |
05 | Très sensible avec interruption du faisceau = dérangement | 44 | 25 (1,25 dB) |
06 | Très sensible avec interruption du faisceau = alarme | 44 | 25 (1,25 dB) |
Tous les jeux de paramètres sont homologués conformément à EN 54-12.
'Valeur de réponse %' = Atténuation du faisceau avec un passage unique de la distance de détection. P. ex. 35 % avec l’échelle dB : -10×log(1-0,35)
Pour les installations conformes à VdS, les points suivants s’appliquent :
Ne pas utiliser les détecteurs linéaires de fumée FDL242 dans des systèmes et des composants conçus pour contrôler et activer des installations d’extinction.