Elektrische Spezifikationen
Betriebsspannung | DC 12…33 V |
Betriebsstrom | 1,5…3,7 mA |
Mindestspannung für Ausrichtung | DC 20 V |
Strom während der Ausrichtung | 7,2…11,3 mA |
Kommunikation | FDnet/C-NET |
Systemkompatibilität
|
FS20 FS720, FC360 |
Kurzschlussisolator gemäß EN 54-17 | |
Dauerstrom | Max. 1,5 A |
Schaltstrom | Max. 2 A |
Leckstrom | Max. 1,5 mA |
Serienimpedanz | Max. 0,4 Ω |
Kabelanschluss
Kabeltyp | Zweileiterkabel |
Leiterquerschnitt | 0,2…1,5 mm2 |
3 Ausbruchstellen | Für Kabelverschraubung M20, ½" oder ¾" |
4 Ausbohrstellen | Für Kabelverschraubungen bis Ø 21 mm |
Testen
Alarmtest | Für den optischen Alarmtest die Inbetriebsetzungs-Einheit (Zubehör) verwenden. |
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur | -20…+55 °C |
Lagertemperatur | -40…+85 °C |
Luftfeuchte | 93 % (keine Betauung) |
Schutzart | IP53 |
Entflammbarkeitsgrenze Gehäuse | UL94 V-0 Polykarbonat |
Farbe Gehäuse | ~ RAL 9016 Verkehrsweiß |
Optische Spezifikationen
Distanz zwischen Melder und Prisma | 5…50 m, mit Einzel-Prisma (im Lieferumfang enthalten) |
50…120 m, mit FDLRL242 Prismen-Set (Langdistanz) | |
Optische Wellenlänge | Rauchdetektion: 850 nm, Infrarot (unsichtbar) |
Ausrichtung mit Laser: 650 nm, Klasse 3R <5 mW (sichtbar) | |
Störungsmeldung bei schneller Signalabschwächung (Δ ≤2 s) | ≥98 % |
Maximale Winkelausrichtung Melder, Reflektor | ±4,5° (±70° mit Ausrichtungsvorrichtung) |
Maximaler Ausrichtungsfehler Melder | ±0,5° |
Maximaler Ausrichtungsfehler Reflektor | ±5° |
Normen, Zulassungen
Normen | EN 54-12, EN 54-17 |
Zulassungen
|
G208017 LF 015 A0 |