产品型号 | 库存编号 | 描述 | 工作电压 | 颜色 |
---|---|---|---|---|
UP 205/12 | 5WG1205-2AB12 | 5 英寸触控面板,横版和竖版 | DC 24…30 V | 白色 |
UP 205/22 | 5WG1205-2AB22 | 5 英寸触控面板,横版和竖版 | DC 24…30 V | 黑色 |
产品型号 | 库存编号 | 描述 | 工作电压 | 颜色 |
---|---|---|---|---|
UP 205/12 | 5WG1205-2AB12 | 5 英寸触控面板,横版和竖版 | DC 24…30 V | 白色 |
UP 205/22 | 5WG1205-2AB22 | 5 英寸触控面板,横版和竖版 | DC 24…30 V | 黑色 |