电源

工作电压

     总线电流

     总线功耗

DC 21...30 V,总线供电

DC 24 V 时为 6 mA,DC 30 V 时为 5 mA

< 150 mW

辅助电源电压

     电流

     功耗

DC 24…30 V

DC 24 V 时 < 115 mA,DC 30 V 时 < 100 mA

< 3 W

接口

KNX

KNX 总线连接端子:黑色/红色

KNX 辅助电源:黄色/白色

最大通信对象数量:987

最大组地址数量:2000

最大关联数量:2000

环境条件和防护等级

按照 EN 60730-1 分类

污染等级
过电压等级

 

2
II

安全等级

III 级

外壳防护等级符合 EN 60529 标准

IP30

环境条件

  • 储存 EN 60721‑3‑1
  • 1K3 类
    温度:-25...55℃
    湿度:0...93% 相对湿度(无结露)
  • 运输 EN 60721-3-2
  • 2K3 类
    温度:-25...70℃
    湿度:0...93% 相对湿度(无结露)
  • 操作 EN 60721-3-3
  • 3K5 类
    温度:-5...45℃
    湿度:0...93% 相对湿度(无结露)

机械条件

储存 EN 60721-3-1
运输 EN 60721-3-2
操作 EN 60721-3-3

 

1M2 类
2M2 类
3M2 类

标准、指令和认证

电磁兼容性

适用于住宅、商业和工业环境

欧盟符合性 (CE)

A5W00138763A *

RCM 符合性

A5W00138764A *

UKCA

A5W00183868A *

环境兼容性

产品环保声明文件 (A5W00252012A *) 包含与环境兼容性相关的产品设计和评估资料(RoHS 合规、材料成分、包装、环境效益、废弃处置等)。

常规数据

接近传感器

最大约 30 厘米
注意:此距离的获取基于人体检测而非障碍物检测。

内置温度传感器
25℃ 下的测量精度

NTC 100k
±1 K

显示

5 英寸彩色电容触摸屏,480×854 像素

尺寸 mm(宽 x 高 x 深)

86 × 148.8 × 11.5

不含包装重量/含包装重量

248 / 388 g

材料和颜色

  • 后壳:PC
  • 前面板:6063 铝
  • 触控面板:玻璃+膜+膜