Umgebungsbedingungen und Schutzklasse | |
---|---|
Klassifizierung gemäss EN 60730 Funktion der automatischen Regelgeräte Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Bemessungs-Stossspannung |
Typ 1 2 III 4 kV |
Schutz gegen elektrischen Schlag | Gerät zur Verwendung in Betriebsmitteln der Schutzklassen I und II geeignet |
Gehäuseschutzart gemäss EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen | |
---|---|
Klimatische Umgebungsbedingungen
|
|
Mechanische Umgebungsbedingungen
|
Klasse 2M4 Klasse 3M11 |
Normen, Richtlinien und Zulassungen | |
---|---|
Produktenormen | IEC/EN 61439-1 Niederspannung-Schaltgerätekombinationen - Part 1: Allgemeine Regeln |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Für Wohn-, Geschäfts- und Industrieumgebungen |
EU-Konformität (CE) | Siehe EU-Konformitätserklärung |
UK-Konformitätserklärung (UKCA) | Siehe UK-Konformitätserklärung (in Arbeit) |
RCM-Konformität | Siehe RCM Konformitätserklärung |
Umweltverträglichkeit | Die Produkt-Umweltdeklaration enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung). |
Verwandte Dokumente wie Umweltdeklarationen, CE-Deklarationen u. a. können Sie über folgende Internet-Adresse herunterladen: