Verdrahtung

Steckklemmen

Reglerbox

Stecker

X1 - Klappenantrieb

Wago Winsta-Stecker 770-743

   (1) Y1 Ausgang 0..10 V

   (2) G AC 24 V

   (3) G0 Erdung

Wago Winsta Spezialstecker 770-253, 3-Pin

mit Zusatzgehäuse 770-503/023-000 mit Zugentlastung (Teil des VVS-Klappenantriebs HLB..)

Steckbare CAGE CLAMP®

2 x 0.5 mm²... 4 mm² / 2 x AWG 20...12

Grau

X2 - Speisung für Reglerbox

Wago Winsta-Stecker 770-713

   (L) Phase AC 230 V

   Erdung

   (N) neutral

Wago Winsta Stecker 770-103 3-Pin mit Zugentlastung

Steckbare CAGE CLAMP®

2 x 0.5 mm²... 4 mm² / 2 x AWG 20...12

Schwarz

X3 - Speisung für Beleuchtung

Wago Winsta-Stecker 770-733

   (L) Phase AC 230 V

   Erdung

   (N) neutral

Wago Winsta Stecker 770-123 3-Pin mit Zugentlastung

Steckbare CAGE CLAMP®

2 x 0.5 mm²... 4 mm² / 2 x AWG 20...12

Schwarz

X4 - Beleuchtung geschaltet

Wago Winsta-Stecker 770-723

   (L) Phase AC 230 V

   Erdung

   (N) neutral

Wago Winsta Stecker 770-133 3-Pin mit Zugentlastung

Steckbare CAGE CLAMP®

2 x 0.5 mm²... 4 mm² / 2 x AWG 20...12

Weiss

+

Anschluss für Messschlauch mit Überdruck

Messschläuche mit 4..8 mm Durchmesser

Anschluss an VVS-Klappenantrieb HLB.. (Festo PUN 8 x 1.25 10 Leiste - rot)

-

Anschluss für Messschlauch mit Unterdruck

Messschläuche mit 4..8 mm Durchmesser

Anschluss an VVS-Klappenantrieb HLB.. (Festo PUN 8 x 1.25 10 Leiste - blau)

Verkabelung in Reglerbox mit flexibler Kabelführung

Steckbare Schraubklemmen

Kupferkabel oder Kupferstrände mit Verbindungshülsen

1 x 0.6 mm ø bis 2.5 mm2 (22 bis 14 AWG) oder

2 x 0.6 mm ø bis 1 mm2 (22 bis 18 AWG)

Verseiltes Kupferkabel ohne Verbindungshülsen

1 x 0.6 mm ø bis 2.5 mm2 (22 bis 14 AWG) oder

2 x 0.6 mm ø bis 1.5 mm2 (22 bis 16 AWG)

Abisolierlänge

6...7.5 mm (0.24...0.29 Zoll)

Schlitzschrauben

Grösse 1, Anzugsdrehmoment 0.6 Nm (0.44 lb‑ft)

Kabellängen für Messignale

KNX PL-Link 80 m (260 ft) mit interner Busspeisung oder 300 m (990 ft) mit externer Speisung

Ethernet 100 m (330 ft)

Signalleitungen 80 m (260 ft)

Eingänge AI 100 kOhm, AI NTC10K, AI NTC100K, AI NTC3K: 30 m (100 ft) oder 80 m (260 ft), geschirmt