Speisung | |
---|---|
Betriebsspannung | AC 230 V |
Frequenz | 50 Hz / 60 Hz |
Leistungsabnahme inklusive angeschlossene Feldgeräte (DXR2.E17C, DXA.S04P1, GAP191.1E, QVE3001, DXA.B130 oder DXA.B200, QMX3.P87 oder QMX3.P88) | Max. 46 VA Intern SEM62.2 max. 30 VA |
Interne Sicherung | Primärseitige PTC, umkehrbar Sekundärseitige T1,6 A auswechselbare Sicherung |
Externe Sicherung | Schmelzsicherung, träge bis max. 10 A oder Leitungsschutzschalter: Max. 13 A, Charakteristik B, C, D nach EN 60898-1 |
Scheinleistung (VA) für Transformerbemessung mit Abzugsreglerapplikation (HVACLgt16) | |
---|---|
DXR2.E17C | 8 |
QMX3.P87 oder QMX3.P88 | 1 |
DXA.S04P1 oder DXA.S04P1-B (gesperrt mit GAP191.1E) | 7 |
GAP191.1E.. mit HLBHA00200... HLBHA00250... HLBHA00315... | < 16 |
QVE3001 | 1 |
Relais | 1.2 |
Leistungsabnahme inklusive angeschlossene Feldgeräte (HVACLgt16) | 27.2 |
Schaltausgangsrelais | |
---|---|
Typ | Wechselkontakt |
Schaltspannung | AC 250 V |
Zulässige Stromlast (dauernd) | 10 A / 2500 VA |
Min. Laststrom | 5 mA / 5 V |
Interne Sicherung | Keine |
Externe Absicherung der Versorgungsleitung | Schmelzsicherung: Träge bis max. 10 A Leitungsschutzschalter max. 13 A Auslösekennlinie B, C, D nach EN 60898 oder Speisung mit Strombegrenzung max. 10 A |
Weitere technische Daten zu einzelnen Geräten in der Abzugsreglerbox finden Sie in den zugehörigen Gerätedatenblättern (siehe Produktdokumentation).