Verkabelung

Die Verkabelung ist von der Bemessungsspannung zu trennen. Dimensionierung und Absicherung der Verkabelung richten sich nach der angeschlossenen Last.

WARNUNG
Kein interner Leitungsschutz für die Versorgungsleitungen zu externen Verbrauchern

Brand- und Verletzungsgefahr durch Kurzschluss!

  1. Passen Sie verwendete Leiterquerschnitte gemäß den örtlichen Vorschriften auf den Bemessungswert des vorgeschalteten Überstromschutzorgans an.

 

Messschläuche auf Druckfühler

Die Schläuche im Innern der Reglerbox sind gegen Beschädigungen während Transport und Installation geschützt. Gebräuchliche Messschläuche mit einem Durchmesser von 4..8 mm können installiert werden. Die ovale Form verhindert eine unbeabsichtigte Trennung der Messschläuche. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch korrekt anliegt.

Transformer

SEM62.2 Transformer sind 1-phasige Transformer mit Zweikammerwicklung. Primärseitig sind die Transformer durch eine eingebaute PTC-Sicherung geschützt. Wird die primärseitige Sicherung ausgelöst, muss die Störung auf sekundärseitig behoben werden. Beim Abkühlen des Transformers wird die Sicherung automatisch zurückgesetzt und Normalbetrieb wird wieder aufgenommen. Eine grüne LED zeigt die sekundärseitige Speisung an.

SEM62.2 hat einen sekundärseitigen Ein-Ausschalter mit auswechselbarer Sicherung. Zusätzliche 24 V-Schalter mit Sicherung oder weitere Schutzschalter sind nicht notwendig.

Der ausgewählte Transformer stimmt mit den angeschlossenen Fühlern und Antrieben für den Abzug gemäss Siemens-Zertifikat nach EN 14175 überein. D.h. nur für den Einsatz mit Laborabzügen geprüfte Produkte sind zulässig.

Relais

Die Relais haben einen Umschaltkontakt AC 230 V 10 A. Ein Relaiskontaktausgang ist direkt für die Abzugsbeleuchtung mittels Klemmen vorverdrahtet. Das zweite Relais kann für andere Funktionen eingesetzt werden.

WARNUNG
Kein interner Leitungsschutz für die Versorgungsleitungen zu externen Verbrauchern

Brand- und Verletzungsgefahr durch Kurzschluss!

  1. Passen Sie verwendete Leiterquerschnitte gemäß den örtlichen Vorschriften auf den Bemessungswert des vorgeschalteten Überstromschutzorgans an.