Typ | Bestellnummer | Typ | Beschreibung |
---|---|---|---|
DXA.FH02-1 | S55376-C200 | Abzugsreglerbox | Für Abzüge mit optionaler Beleuchtung, Stabilisierungsstrahlung und konfigurierbaren I/Os. |
DXA.FH02-1 Abzugsreglerbox-Komponenten
Typ | Bestellnummer | Bezeichnung | Eingänge | Ausgänge |
---|---|---|---|---|
DXR2.E17C-103A (Version mit 30 Datenpunkten) | S55376-C134 | Laborabzugsregelung | 3 DI, 4 UI, 2 Widerstandseingänge, SCOM | 4 Triacs 4 AO |
DXA.S04P1 | S55376-C139 | Volumenstrom-Druckfühler 0..250 Pa |
| SCOM |
SEM62.2 | SEM62.2 | Transformer | AC 230 V | AC 24 V 30 VA |
2x Relais |
| Relais mit 1 Schaltkontakt |
| AC 230 V 10 A |