Das M-Bus IoT-Gateway kann auf unterschiedliche Arten eingesetzt werden:
M-Bus IoT-Gateway mit drahtgebundenen M-Bus-Geräten
Das M-Bus IoT-Gateway wird zum Auslesen von bis zu 20 direkt angeschlossenen M-Bus Geräten (20 einfache M-Bus-Lasten) verwendet. Die M-Bus-Geräte werden über die Linie M1M2 verbunden.
M-Bus IoT-Gateway mit Pegelwandlern
An ein M-Bus IoT-Gateway können pro Linie bis zu sechs Pegelwandler (WTV531, WTX631) parallel angeschlossen werden.
Der Pegelwandler (A) wird über die Schnittstelle RS-232 an das M-Bus IoT-Gateway angeschlossen (Klemmen A, B, C). Die nachfolgenden Pegelwandler (B) können über den Anschluss 'M-Bus SLAVE' verbunden werden.
An jeden Pegelwandler WTV531 können bis zu 60 M-Bus-Geräte angeschlossen werden.
A | Pegelwandler WTV531 (Master) |
B | Pegelwandler WTV531 (Slave) |
An jeden Pegelwandler WTX631 können bis zu 250 M-Bus-Geräte angeschlossen werden.
Zum Überbrücken von grossen Distanzen können bis zu sechs Pegelwandler WTX631 (ein Pegelwandler, fünf Repeater) oder bis zu zwei Pegelwandler WTV531 (ein Pegelwandler, ein Repeater) seriell an ein M-Bus IoT-Gateway angeschlossen werden.
M-Bus IoT-Gateway mit Funkgeräten
Das M-Bus IoT-Gateway wird zur Systemerweiterung auf bis zu 2500 Funkgeräte mit zusätzlichen Funk-Konvertern aufgerüstet. Die Kommunikation zwischen dem M-Bus IoT-Gateway und den Funk-Konvertern findet über ein Mesh-Funkprotokoll (Backbone-Netzwerk) statt.
Um die Funkgeräte auszulesen, sind ein M-Bus IoT-Gateway und mindestens ein Funk-Konverter notwendig. Das Backbone-Funk-Netzwerk kann aus max. 23 Funk-Konvertern bestehen. Die Kommunikation zwischen Funk-Konverter und Funkgeräten findet über das Wireless M-Bus-Protokoll statt. Der Funk-Konverter speichert die Verbrauchsdaten der Geräte in seiner Umgebung und leitet diese Daten gleichzeitig mit den Daten der anderen Funk-Konverter weiter zum M-Bus IoT-Gateway (Repeater-Funktionalität für die anderen Funk-Konverter).
M-Bus IoT-Gateway mit Netzwerkknoten
Die Netzwerkknoten WT.. empfangen Telegramme von Verbrauchszählern.
In einem Netzwerk können bis zu 12 Netzwerkknoten miteinander kommunizieren und die jeweiligen Verbrauchswerte untereinander austauschen (Mesh-System). In einem Funknetzwerk können somit bis zu 500 Heizkostenverteiler und/oder Funk-Wärme- /Wasserzähler aufgenommen werden (Verwaltung von 500 Adressen). Somit sind in jedem einzelnen Netzwerkknoten alle Verbrauchsdaten des gesamten Netzwerks gespeichert.
Ein M-Bus IoT-Gateway kann bis zu 5 Netzwerke parallel auslesen. Dabei muss einer der WT..-Netzwerkknoten mittels M-Bus-Draht mit dem M-Bus IoT-Gateway via M1M2 verbunden sein.
Die M-Bus-Primäradresse des angeschlossenen WT..-Netzwerkknotens ist 253.
Über die Linie M1M2 können bis zu 20 einfache M-Bus-Lasten ohne zusätzlichen Pegelwandler angeschlossen werden. Sobald ein Netzwerkknoten über die Linie ABC angeschlossen wird, ist zwingend ein Pegelwandler erforderlich.
Verkürzte Lebensdauer Netzwerkknoten
Das Auslesen der Gerätedaten des Netzwerkknotens via M-Bus IoT-Gateway verbraucht zusätzlichen Strom. Am batteriebetriebenen Netzwerkknoten WT.. wird dadurch die Lebensdauer im Vergleich zu anderen Netzwerkknoten im Netzwerk reduziert.
Es wird daher empfohlen, den Netzwerkknoten über M-Bus maximal einmal täglich auszulesen, da das Auslesen zu einem Mehrverbrauch von ca. 5% der Batteriekapazität führen kann.
- Trennen Sie die Kommunikationsverbindung geräteintern im WTX16.. zwischen dem Geräte-Oberteil (Gateway) und dem Geräte-Unterteil (Netzwerkknoten), wenn ein bestehendes Funknetzwerk mit einem Gateway WTX16.. in Zukunft via M-Bus IoT-Gateway ausgelesen werden soll. Ein paralleles Auslesen ist nicht möglich und kann die Geräte zerstören.
- Schliessen Sie das M-Bus IoT-Gateway an den Netzwerkknoten (Geräte-Unterteil) an. Der Netzwerkknoten wird weiterhin vom Geräte-Oberteil mit Spannung versorgt.
M-Bus IoT-Gateway mit Pegelwandlern und Fernheizungsreglern
An ein M-Bus IoT-Gateway können pro Linie bis zu 250 RVD2.._Fernheizungsregler angeschlossen werden. Die Kommunikation zwischen dem M-Bus IoT-Gateway und RVD2..-Reglern erfolgt via M-Bus.
Werden M-Bus Geräte (z. B. Zähler) und Fernheizungsregler an dieselbe Linie angeschlossen, sollen diese Geräte ohne Batterie betrieben werden (AC/DC 24 V, AC 230 V).
Werden Geräte mit Batterieversorgung eingesetzt, kann aufgrund der häufigen Fernheizungsregler-Auslesung die Batterielebensdauer dieser Geräte stark verkürzt werden.
Kombinierte Anlagen
Ein M-Bus IoT-Gateway kann gleichzeitig bis zu 500 drahtgebundene und bis zu 2500 Funkgeräte auslesen.
|
A | M-Bus IoT-Gateway (Master) |
B | Pegelwandler WTV531 (Slave) |
C | Funk-Konverter als Teilnehmer für Backbone-Mesh-Netzwerk und Verbindung zu Funkgeräten |
|
A | M-Bus IoT-Gateway (Master) |
B | Pegelwandler WTX631 (Slave) |
C | Funk-Konverter als Teilnehmer für Backbone-Mesh-Netzwerk und Verbindung zu Funkgeräten |
D | Pegelwandler WTX631 als Repeater zum Überbrücken von grossen Distanzen |
1 | Paralleler Anschluss der Pegelwandler WTX631 |
2 | Serieller Anschluss der Pegelwandler WTX631 |
Auslesen der Daten
Das Auslesen der Daten erfolgt für alle Betriebsarten mit einem PC / Internetbrowser entweder lokal über Ethernet oder von einem beliebigen Ort aus über Internet.
Schreiben von RVD-Parametern
Abhängig vom angeschlossenen Regler und dem entsprechenden Anlagenbild können nachfolgende Parameter in den Regler geschrieben werden:
|
Bezeichnung | RVD23x | RVD24x | RVD25x | RVD26x |
|---|---|---|---|---|
Brauchwassertemperatur-Nennsollwert | X | X | X | X |
Brauchwassertemperatur-Reduziertsollwert | X | X | X | X |
Temperaturdifferenz Solar Ein | X | X | X | X |
Temperaturdifferenz Solar Aus | X | X | X | X |
Datum erster Tag der Heizperiode | X | X | X | X |
Datum letzter Tag der Heizperiode | X | X | X | X |
Heizgrenze ECO Heizkreis 1 | X | X | X | X |
Raumtemperatur-Reduziertsollwert Heizkreis 1 | X | X | X | X |
Raumtemperatur-Sollwert Ferienbetrieb/Frostschutz HK 1 | X | X | X | X |
Heizkennlinie Parallelverschiebung Heizkreis 1 | X | X | X | X |
Heizgrenze ECO Heizkreis 2 | - | X | - | X |
Raumtemperatur Reduziertsollwert Heizkreis 2 | - | X | - | X |
Raumtemp-Sollwert Ferienbetrieb/Frostschutz Heizkreis 2 | - | X | - | X |
Heizkennlinien-Parallelverschiebung Heizkreis 2 | - | X | - | X |
Legionellenfunktion Periodizität | X | X | X | X |
Uhrzeit | X | X | X | X |
Zeitprogramm Heizkreis 1 Montag | X | X | X | X |
Zeitprogramm Heizkreis 1 Dienstag | X | X | X | X |
Zeitprogramm Heizkreis 1 Mittwoch | X | X | X | X |
Zeitprogramm Heizkreis 1 Donnerstag | X | X | X | X |
Zeitprogramm Heizkreis 1 Freitag | X | X | X | X |
Zeitprogramm Heizkreis 1 Samstag | X | X | X | X |
Zeitprogramm Heizkreis 1 Sonntag | X | X | X | X |
Zeitprogramm HK2 Montag | - | X | - | X |
Zeitprogramm HK2 Dienstag | - | X | - | X |
Zeitprogramm HK2 Mittwoch | - | X | - | X |
Zeitprogramm HK2 Donnerstag | - | X | - | X |
Zeitprogramm HK2 Freitag | - | X | - | X |
Zeitprogramm HK2 Samstag | - | X | - | X |
Zeitprogramm HK2 Sonntag | - | X | - | X |
Zeitprogramm BW Montag | X | X | X | X |
Zeitprogramm BW Dienstag | X | X | X | X |
Zeitprogramm BW Mittwoch | X | X | X | X |
Zeitprogramm BW Donnerstag | X | X | X | X |
Zeitprogramm BW Freitag | X | X | X | X |
Zeitprogramm BW Samstag | X | X | X | X |
Zeitprogramm BW Sonntag | X | X | X | X |
Einbinden des M-Bus IoT-Gateways in Synco IC
Für die Registrierung des M-Bus IoT-Gateways in der Cloud wird der Aktivierungsschlüssel des M-Bus IoT-Gateways am Synco IC-Portal eingegeben. Der Aktivierungsschlüssel kann sowohl via Web-Browser als auch auf dem Display des M-Bus IoT-Gateways ausgelesen werden.
Nach der Registrierung können Abrechnungs- und Trenddaten, sowie Alarmmeldungen gemäss Einstellung periodisch hochgeladen und an verschiedene Benutzer verteilt werden.
Auf das Synco IC-Portal kann unter der folgenden Adresse zugegriffen werden: https://www.siemens-syncoic.com/.