Das M-Bus IoT-Gateway ermöglicht das Auslesen der direkt an das Gateway angeschlossenen Geräte, der via Pegelwandler an das Gateway angeschlossenen Geräte sowie der via Funk-Konverter (WTX660-E05060) oder via Netzwerkknoten mit dem Gateway verbundenen Geräte.

Das M-Bus IoT-Gateway kann eingesetzt werden:

  • Eigenständig mit bis zu 20 direkt angeschlossenen drahtgebundenen M-Bus-Geräten.
  • Als Master in einem M-Bus-Netzwerk mit bis zu sechs parallel angeschlossenen Pegelwandlern pro Linie. Pro Linie können bis zu 250 M-Bus-Geräte (max. 250 M-Bus-Zähler, max. 250 RVD-Regler) angeschlossen werden.
  • Als Master in einem drahtlosen M-Bus-Funknetzwerk mit bis zu 23 Funk-Konvertern mit jeweils bis zu 500 Funkgeräten pro Funk-Konverter.
  • Als Master in einem aus Netzwerkknoten WTX.. / WTT.. bestehenden Netzwerk mit bis zu 500 Funkgeräten pro Netzwerk. Bis zu 5 Netzwerke können pro Master parallel ausgelesen werden.

Das M-Bus IoT-Gateway kann bis zu 2500 Funkgeräte und bis zu 500 drahtgebundene Geräte auslesen. Es sammelt die Daten aller verbundenen Geräte ein, kann eine Datenauswertung vornehmen und bei Ereignissen und Alarmen eine E-Mail-Benachrichtigung versenden.

Der geräteinterne Speicher erlaubt das Speichern der Daten für einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren. (Zeitraum bis sechs Monate zurück: Speichern gemäss Einstellung; Zeitraum ab sechs Monaten: ein Wert pro Datenpunkt pro Monat).

Das Auslesen der Daten und Protokolldateien erfolgt mit einem PC / Internetbrowser entweder lokal über Ethernet oder von einem beliebigen Ort aus über Internet. Zudem können Report-Dateien mit den Gerätedaten periodisch an einen E-Mail-Empfänger versendet oder auf einen FTP-Server übertragen werden.

Bei auftretenden Ereignissen und Alarmen kann eine E-Mail versandt werden.

Das M-Bus IoT-Gateway kann in die Synco IC-Cloud eingebunden werden. Somit werden die Abrechnungs- und Trenddaten, sowie die Alarmmeldungen gemäss den benutzerdefinierten Einstellungen periodisch in die Cloud hochgeladen und anschliessend via E-Mail an die entsprechenden Kunden verteilt.

Das M-Bus IoT-Gateway hat drei digitale Eingänge und zwei digitale Ausgänge. Je nach Konfiguration werden Zustandswechsel der Ein- oder Ausgänge im Ereignisprotokoll festgehalten und/oder per E-Mail-Nachricht verschickt. Die beiden Ausgänge können über die Webbedienung manuell geschaltet werden.

Das M-Bus IoT-Gateway ist geschützt gegen Kurzschluss und Überstrom.

Auslesung Fernheizungsregler / Wärmezähler

Über das M-Bus IoT-Gateway können sowohl Fernheizungsregler als auch Wärmezähler in den Fernheizungs-Unterstationen via M-Bus ausgelesen werden. Die Datenpunkte der Regler können gelesen und geschrieben werden.

Mit der Wiederherstellungsfunktion (Backup-Funktion) kann zu einem späteren Zeitpunkt zu früheren Einstellungen des Reglers zurückgekehrt werden. Ausserdem können die Einstellungen eines Reglers auf einen zweiten Regler des gleichen Typs übertragen werden (bei gleicher Anwendung).

Da die Fernheizungsregler mehr Datenverkehr verursachen als die Zähler, wird empfohlen, die Regler an die eine Linie und die Zähler an die andere Linie des M-Bus IoT-Gateways anzuschliessen. Dadurch wird die Batterieversorgung der Zähler beim Auslesen der Regler nicht unnötig belastet.

Werden die Regler und Zähler jedoch an dieselbe Linie angeschlossen, sollen diese Geräte ohne Batterie betrieben werden (AC/DC 24 V, AC 230 V).

Auslesung via WLAN

Um das Auslesen vor Ort einfacher zu gestalten, kann das M-Bus IoT-Gateway auch mit einem Mobiltelefon oder Tablet via WLAN ausgelesen und die Auslesedaten vom M-Bus IoT-Gateway auf das Mobilgerät heruntergeladen werden.

Web-Zugang

Um den Web-Zugang zu erleichtern, ist das M-Bus IoT-Gateway mit einem Fernzugriff-Dienst ausgestattet.

Für den Web-Zugang wird nur ein Internetanschluss benötigt, an den das M-Bus IoT-Gateway via Ethernet-Kabel angeschlossen wird. Nachdem die Netzwerkeinstellungen am M-Bus IoT-Gateway überprüft wurden – der Router und das M-Bus IoT-Gateway müssen im selben Netzwerk sein -, kann das M-Bus IoT-Gateway bequem aus der Ferne bedient werden.

Die URL für den Web-Zugang besteht aus

Beispiel: https://www.wtv676.siemens-info.com/ev0000001

Auslesung Netzwerkknoten

Das M-Bus IoT-Gateway liest Geräte aus einem WT..-Mesh-Netzwerk aus. Bis zu 5 Netzwerke können vom M-Bus IoT-Gateway parallel ausgelesen werden. Bis zu 12 Netzwerkknoten bilden ein Netzwerk. Jeweils ein WT..-Netzwerkknoten pro Netzwerk muss mit dem M-Bus IoT-Gateway via M-Bus-Draht verbunden werden. Jeder Netzwerkknoten verfügt über sämtliche Verbrauchsdaten des eigenen Netzwerks.

Mobile App ACT HOME

Mit der mobilen App ACT HOME können sich Kunden direkt mit ihrem Mobiltelefon auf dem M-Bus IoT-Gateway einloggen und dort ihre aktuellen Verbrauchswerte einsehen.

M-Bus IoT-Gateway-Anbindung an Drittsysteme, Applikationen oder Software via REST API

Mit der Schnittstelle REST API können Daten direkt aus dem M-Bus IoT-Gateway ausgelesen und weiterverarbeitet werden. Eine Anbindung an Drittsysteme, Applikationen oder Software ist ebenfalls möglich. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihre Siemens-Kontaktstelle.