Das Gateway wird mit AC 100...240 V betrieben (mit externem internationalem Netzteil).
Nr. | Produktbeschreibung | Nr. | Produktbeschreibung |
|---|---|---|---|
① |
| ⑤ | Netzanschluss |
② |
| ⑥ |
|
③ |
| ⑦ |
|
④ | Ethernet-Terminal |
In der folgenden Tabelle:
- Kurzer Tastendruck (< 2 s)
- Mittlerer Tastendruck (5...20 s)
- Langer Tastendruck (≥ 20 s)
LED A 
LED-Farbe | Gerätezustand | LED-Muster | Tastenbedienung |
|---|---|---|---|
|
Aus | Ungespiesenes Gerät oder Gerät ausgeschaltet. | Aus | k.A. |
Grün | Aufstarten (z.B. Gerätestart) | Schnelles Blinken (100 ms Ein / 100 ms Aus) | k.A. |
Normal (verbunden) | Ein | ||
Firmware-Download | |||
Firmware-Installation | Schnelles Blinken (100 ms Ein / 100 ms Aus) | ||
Orange | Rücksetzung auf Werkseinstellungen | Schnelles Blinken (100 ms Ein / 100 ms Aus) | Langer Tastendruck Taste A |
Rot | Hardwarefehler | Schnelles Blinken (100 ms Ein / 100 ms Aus) | k.A. |
Grün | Tastendruck bestätigen | Blinken (¹/₄ s Ein / ⁷/₄ s Aus) bis Taste freigegeben wird | Mittlerer Tastendruck Taste A |
LED B 
LED-Farbe | Gerätezustand | LED-Muster | Tastenbedienung |
|---|---|---|---|
|
Aus | LAN/WLAN nicht verbunden oder ausgeschaltet. | Aus | k.A. |
Grün | WLAN-Zugriff ist eingeschaltet. | Ein für 3 s | Mittlerer Tastendruck Taste A |
Gerät verbindet mit WLAN-Netzwerk. | Schnelles Blinken (100 ms Ein / 100 ms Aus) | k.A. | |
Orange | WLAN-Zugriff ist ausgeschaltet. | Ein für 3 s | Mittlerer Tastendruck Taste A |
LED C 
LED-Farbe | Gerätezustand | LED-Muster | Tastenbedienung |
|---|---|---|---|
|
Orange | Initialer Status Thread (Gerät nicht definiert oder nicht mit Netzwerk verbunden). | Ein | k.A. |
Grün | Inbetriebnahmemodus | Schnelles Blinken (100 ms Ein / 100 ms Aus) | k.A. |
In B etrieb | Ein | ||
Beitritt | Blinken (¹/₄ s Ein / ⁷/₄ s Aus) | Kurzer Tastendruck Taste B | |
Rot | Keine Verbindung mehr | Blinken (¹/₄ s Ein / ⁷/₄ s Aus) | k.A. |