Das Gateway KNX IoT zu BACnet/IP-Gateway (OCT200.KNBA) kann Daten von einem drahtlosen Raumfühler über WLAN empfangen (KNX IoT over Thread) und diese Daten an Northbound Siemens-Regler oder andere Dritt-Gebäudeautomationssysteme über BACnet oder umgekehrt umsetzen. Die unterstützten GA-Systeme von Siemens sind:
- Desigo
- Desigo Control Point
- PXC5 & PXC7
- DXR2
In einem KNX IoT to BACnet/IP-Gateway Thread-Netzwerk sind max. 100 Geräte (Gateway und Extender) einsetzbar.
- Gateway: Max. 32 Fühler und 22 Extender können direkt verbunden werden.
- Extenders: Max. 32 Fühler können verbunden werden.
Topologie
Legende
OCT200.KNBA | KNX IoT zu BACnet/IP-Gateway (oder Gateway) |
QxA289x/WI | Drahtloser Raumfühler: QAA2890/WI, QFA2890/WI, QPA2892/WI |
OCT100.R | Thread Mesh Extender (TME) (oder Extender) |
GA- und GM-Systeme Dritter | Dritt-Gebäudeautomations- und Gebäudemanagementsystem |
Legacy-Systeme | Desigo |
Überwachung | Desigo Control Point |
NGA | PXC5 & PXC7 |
Hinweis: Wir empfehlen max. 3 Hops zwischen Geräten.