Der 6-Weg-Regelkugelhahn ermöglicht das Regeln zwischen zwei Quellen durch die Positionen 0° und 90°. Bei 45° ist der 6-Weg-Regelkugelhahn geschlossen.
Kugelhahnkennlinie DN10
Beachten Sie, dass der Ventilwinkel α [°] sich im Gegenuhrzeigersinn (GUZS) bewegt. Die GDB161.9../..6..-Antriebe drehen standardmässig im Gegenuhrzeigersinn (GUZS), daher:
- GDB161.9../6W — ein 90°-Ventilwinkel wird mit einem 10 V-Antriebsstellsignal erreicht und ein 0°-Ventilwinkel mit einem 0(2)-V Stellsignal. Die Totzone ist fest vorgegeben. Die Schliessstellung wird immer mit einem 5(0/6) V-Stellsignal erreicht.
Hinweis: | Werte in Klammern verweisen auf ein 2…10 V-Stellsignal, z. B. 0(2). (0/6) - bei einem 2...10 V-Stellsignal fährt der Antrieb das Ventil in die geschlossene Stellung (45°) zu offenem Y-Stellsignal (0 V). |
- GDB161.9E/MO6P — ein 90°-Ventilwinkel wird mit einer Antriebsstellung auf 100 % erreicht und ein 0°-Ventilwinkel mit einer Antriebsstellung auf 0 %.
Siemens empfiehlt aus Sicherheitsgründen für alle Ventile die Zuordnung der Heizung auf die linke Ventilseite und der Kühlung auf die rechte Ventilseite bei der Installation (siehe unten):
- Betriebsmodus A (Anschlüsse 1-4) = Heizen
- Betriebsmodus B (Anschlüsse 5-6) = Kühlen
Wobei:
- Voll geöffnete Kühlstellung entspricht 100 %-Antriebsstellung (GDB161.9E/MO6P)
- Voll geöffnete Kühlstellung entspricht 10 V (GDB161.9../6W)
Falls die Heizung der linken Ventilseite und die Kühlung der rechten Ventilseite zugeordnet worden ist, kann die Drehrichtung des Antriebs geändert werden, sodass diese Voraussetzungen eingehalten werden.
GUZS ist die standardmässige Drehrichtung für Antriebe der GDB161.9../..6..-Serie.
Durch die Änderung der Drehrichtung auf UZS werden die Heiz- und die Kühlseite vertauscht und die folgenden Bedingungen treten in Kraft:
- Betriebsmodus A (Anschlüsse 1-4) = Kühlen
- Betriebsmodus B (Anschlüsse 5-6) = Heizen
Wobei:
- Voll geöffnete Kühlstellung entspricht 100 %-Antriebsstellung (GDB161.9E/MO6P)
- Voll geöffnete Kühlstellung entspricht 10 V (GDB161.9../6W)
Durchflussdiagramm DN10
|
Δpmax | = | maximal zulässiger Differenzdruck über dem Kugelhahn (Vor- und Rücklauf), gültig für den gesamten Stellbereich der Kugelhahn-Drehantriebs-Einheit |
ΔpV100 | = | Differenzdruck über dem voll geöffneten Kugelhahn (Vor- und Rücklauf) und über dem Regelpfad bei einem Volumendurchfluss V100 |
V100 | = | Volumendurchfluss durch den voll geöffneten Kugelhahn |
100 kPa | = | 1 bar ≈ 10 mWS |
1 m3/h | = | 0,278 l/s Wasser bei 20 °C |
Beispiel zur Dimensionierung
|
Auslegung | Bestimmung Volumendurchfluss | |||||||
QH | = | 2.8 kW | ||||||
ΔTH | = | 6 K | ||||||
QK | = | 1,9 kW | ||||||
ΔTK | = | 2 K | ||||||
ΔpV100 | = | 20 kPa |
| |||||
QWasser | = | 1000 kg/m3 | ||||||
Auswahl Blenden | ||||||||
Heizen: | 1,0 | |||||||
Kühlen: | 1,95 | |||||||