Funktionsdaten | ||
|---|---|---|
|
PN-Stufe | PN 16 | |
Betriebsdruck | 16 bar | |
Maximaler Differenzdruck | 2 bar | |
Leckrate | "Luftblasendicht" nach EN 12266-1, Klasse A | |
Zulässige Medien | Kaltwasser, Warmwasser, Wasser mit Frostschutz (max. 50% Glykol) | |
Empfehlung | Wasserbehandlung nach VDI 2035 / ÖNORM 5185 | |
Mediumstemperatur | 5...90 °C | |
Drehwinkel | 90° | |
Ventil geschlossen | 45° | |
Werkstoffe | |
|---|---|
Kugelhahnkörper | Pressmessing CW617N |
Ventilkassette | PPSU |
Stössel | Pressmessing CW617N |
Spindeldichtungen | EPDM O-Ringe |
Kalibrierte Durchflussscheibe | Edelstahl |
Adapterantriebsplatte | Pressmessing CW617N |
Normen und Richtlinien | |
|---|---|
|
Druckgeräterichtlinie | DGR 2014/68/EU |
Druckzubehör
Fluidgruppe 2 | Bereich: Artikel 1, Absatz 1 Definition: Artikel 2, Absatz 5 Ohne CE-Zertifizierung gemäss Artikel 4, Absatz 3 |
Umweltverträglichkeit |
|---|
Die Produkt-Umweltdeklaration A5W00341197A 2) enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung). |
Abmessungen / Gewicht | |
|---|---|
|
B x H x T | Siehe "Massbilder" |
Anschlüsse mit Aussengewinde | G..B nach ISO 228-1 |
Isolationsschalen ALI10VWG42 | ||
|---|---|---|
|
Werkstoff | EPE (vernetztes expandiertes Polyethylen) | |
Wasseraufnahme | < 1 % vol bei 20 °C | |
Temperaturbereich | Bis zu 90 °C | |
Isolierende Eigenschaft | Lambda | 0,041 W/mk |
Dichte | 30 g/l | |
Feuerbeständigkeit | Nach DIN 4102: B2 | |
|
1) | Armaturen deren Produkt aus den Zahlen PS x DN < 1000 ergibt, benötigen keine spezielle Prüfung und erlauben keine CE-Kennzeichnung. |
2) | Die Dokumente können über folgende Internet-Adresse heruntergeladen werden: http://siemens.com/bt/download |