Typ | Drehantriebe | |||
|---|---|---|---|---|
Einsatzart | Δpmax | Einsatzart | Δpmax | |
|
VWG42.10.. | GDB161.9../6W | GDB111.9E/KN | ||
Regelkugelhahn mit Analogsteuerung | 200 kPa | Regelkugelhahn mit KNX-Kommunikation | 200 kPa | |
GDB..41.9E, GSD..41.9A | GDB161.9E/MO6P | |||
Umschaltkugelhahn | 200 kPa | Regelkugelhahn mit Modbus-Kommunikation | 200 kPa | |
|
Δpmax | = | maximal zulässiger Differenzdruck über dem Regelpfad des Kugelhahns für den gesamten Stellbereich der Kugelhahn-Drehantriebs-Einheit |
Übersicht der Drehantriebe für den 6-Weg-Regelkugelhahn
Typ | Artikelnummer | Drehmoment | Betriebsspannung | Stell- | Kabellänge | Datenblatt 1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
signal | zeit | [m] | |||||
|
GDB111.9E/KN | S55499-D203 | 5 Nm | AC 24 V | KNX-TP | 150 s | 0,9 | A6V10301232 |
GDB161.9E/6W | S55499-D784 | AC/DC 24 V | DC 0/2...10 V | A6V12986395 | |||
GDB161.9G/6W | S55499-D829 | 3 | |||||
GDB161.9H/6W | S55499-D830 | 5 | |||||
GDB161.9H/6W100 | S55499-D925 | 10 | |||||
GDB161.9E/MO6P | S55499-D802 | Modbus RTU | 0,9 | ||||
GDB141.9E | S55499-D200 | 2-Punkt | A6V10636150 | ||||
GDB341.9E | S55499-D201 | AC 100...240 V | |||||
GSD141.9A | BPZ:GSD141.9A | 2 Nm | AC/DC 24 V | 30 s | N4655 | ||
GSD341.9A | BPZ:GSD341.9A | AC 230 V | |||||
|
1) | Die Dokumente können über http://siemens.com/bt/download heruntergeladen werden. |
Anwendungsbeispiele für Gerätekombinationen: siehe "Beispiele für Gerätekombinationen".
Bestellung
Geben Sie bei der Bestellung Typ, Artikelnummer, Bestelltext und Stückzahl an. Beispiel:
Typ | Artikelnummer | Bestelltext | Stückzahl |
|---|---|---|---|
|
VWG42.10-0.4-1.3 | S55230-V250 | 6-Weg-Regelkugelhahn kompakt | 1 |
ALN13.156B | S55846-Z156 | 6x Anschlussverschraubung mit ISO 228-1 Aussengewinde | 1 |
GDB161.9E/6W | S55499-D784 | Elektromotorischer Drehantrieb für 6-Weg | 1 |
Lieferung
6-Weg-Regelkugelhahn (im geschlossenem Zustand), Drehantrieb mit Aufbausätzen und Anschlussverschraubungen sind bei der Auslieferung nicht zusammengebaut und werden einzeln verpackt geliefert.