Verschraubungen
Typ | Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|---|
|
ALG13.156B | S55846-Z154 | Verschraubungs-Set aus Messing mit Innengewinde für Medientemperaturen bis 90 °C, bestehend aus
|
ALG13G156B | S55846-Z155 | Verschraubungs-Set aus Messing mit Innengewinde für Medientemperaturen bis 90 °C, bestehend aus
|
ALN13.156B | S55846-Z156 | Verschraubungs-Set aus Messing mit Aussengewinde für Medientemperaturen bis 90 °C, bestehend aus
|
Isolationsschalen
Typ | Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|---|
|
ALI10VWG42 | S55846-Z157 | Isolationsschale für VWG42.10.., für Medientemperaturen bis 90 °C |
Wenn die Isolationsschalen ALI10VWG42 für Komfort-Kühlanwendungen eingesetzt werden, müssen sie ordnungsgemäss mit dem Kugelhahnkörper verklebt werden, um das Risiko der Kondensation zwischen Kugelhahn und Isolationsschale zu minimieren.