LED

In der folgenden Tabelle:

  • Kurzer Tastendruck (< 2 s)
  • Langer Tastendruck (> 20 s)

LED-Farbe

Gerätezustand

LED-Muster

Tastenbedienung

Aus

Ausgeschaltetes Gerät / Eingeschaltetes Gerät ohne Anzeige

Aus

k.A.

Grün

Aufstarten (z.B. Einlegen der Batterie)

Schnelles Blinken (100 ms Ein / 100 ms Aus) für 3 s

k.A.

Normal (verbunden)

Ein für 8 s

Kurzer Tastendruck zur Aktivierung der LED

Beitritt

Blinken (¹/₄ s Ein / ⁷/₄ s Aus) beim Beitritt und Timeout nach 120 s

Kurzer Tastendruck zur Aktivierung der LED, dann kurzer Tastendruck für Beitritt innerhalb 8 s 1)

Orange

Erster Zustand (keine Verbindung)

Ein für 8 s

k.A.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Schnelles Blinken (100 ms Ein / 100 ms Aus) für 8 s

Langer Tastendruck zur Rücksetzung auf Werkseinstellungen

Rot

Keine Verbindung mehr 4)

Blinken (¹/₄ s Ein / ⁷/₄ s Aus) für 8 s

Kurzer Tastendruck zur Aktivierung der LED

Tiefer Batterieladestand / Hardwarefehler

Schnelles Blinken (100 ms Ein / 100 ms Aus) für 8 s

Programmierungsmodus

Konstant Ein im Programmierungsmodus und Timeout nach 4 Min.

Leistungsaufnahme ist höher im Programmierungsmodus.

Kurzer Tastendruck zur Aktivierung der LED, dann kurzer Tastendruck für Programmierungsmodus innerhalb 8 s 1)

Reaktion auf Tastendruck

Konstant Ein bis Benutzer Taste innerhalb 2 s freigeben

Kurzer Tastendruck zur Aktivierung

Aus und grün

Firmware-Update

Konstant Aus während Firmware-Download, schnelles Blinken (100 ms Ein / 100 ms Aus) während Firmware-Start.

k.A.

Hinweise

1) Erster Zustand (keine Verbindung).

2) Verbindung mit Thread-Netzwerk bevor Programmierungsmodus.

3)Gerät kann Programmierungsmodus über Gateway öffnen. Details im Benutzerhandbuch.

4) Rücksetzen auf Werkseinstellungen, wenn keine Verbindung mehr (LED blinkt rot) und Benutzer dem Netzwerk wieder beitreten möchten.

CO2-Anzeige (QPA2892)

Die CO2-Anzeige kann ein- oder ausgeschaltet werden (Details siehe Benutzerhandbuch).

Die CO2-Anzeigefarben sind:

  • Grün: Gute Raumluftqualität
  • Gelb: Mittlere Raumluftqualität
  • Rot: Schlechte Raumluftqualität