Speisung | |
---|---|
Betriebsspannung |
|
Batterie-Lebensdauer |
|
Leistungsaufnahme |
|
*Die Lebensdauer der Batterie berechnet sich aus den Vorgabeeinstellungen und dem Normalbetrieb Die Batterie-Lebensdauer kann abhängig von den Umgebungsbedingungen und den Geräteeinstellungen ändern
Funkkommunikation | |
---|---|
Frequenzbereich | 2400…2483.5 MHz |
Max. Sendeleistung | 7.73 dBm |
Protokoll | Thread-basiertes KNX IoT |
MAC-Protokoll | IEEE 802.15.4 |
Thread-Kanäle | 11...26 |
Kommunikationsreichweite * | |
---|---|
Entfernung (Sichtlinie)
|
|
* Resultate aus Siemens Testumgebung. Der tatsächliche Bereich hängt von der Gebäudestruktur und der Umgebung ab.
Funktionsdaten des Fühlers | |
---|---|
Feuchtigkeitsfühler | |
Messbereich | 0…100% r.F. |
Messgenauigkeit 30...70% r.F. 0...30% r.F./70...100% r.F. |
±2% r.F. ±5% r.F. |
Zeitkonstante t63 | 20 s |
Temperaturfühler | |
Messbereich | 0...50 °C |
Messgenauigkeit 21…25 °C 15…21 °C/25…35 °C 0…15 °C/35…50 °C |
±0.3 K ±0.7 K ±1 K |
Zeitkonstante t63 | ≤ 8.5 Min. (abhängig von Luftbewegung und termischer Verbindung zur Wand) |
CO2-Fühler | |
Messbereich | 0...5000 ppm |
Messgenauigkeit 0...2000 ppm |
±(50 ppm+2 % m.v.) |
Zeitkonstante t63 | 5 Min. |
Umgebungsbedingungen und Schutzklasse | |
---|---|
Gehäuseschutzart | IP30 gemäss EN60529 |
Schutzklasse | III gemäss EN60730 |
Umweltbedingungen Aufbewahrung Klimatische Bedingungen Temperatur Feuchtigkeit Mechanische Bedingungen Transport Klimatische Bedingungen Temperatur Feuchtigkeit Mechanische Bedingungen Betrieb Klimatische Bedingungen Temperatur (Gehäuse mit Elektronik) Feuchtigkeit Mechanische Bedingungen |
-15...+50 °C 0…95% r.F. (unbetaut) Klasse 1M2
-25...+70 °C <95% r.F. Klasse 2M2
Klasse 3M2 |
Normen, Richtlinien und Zulassungen | |
---|---|
Produktnorm | EN 60730-1 EN 301489-1 EN 301489-17 EN IEC 62311 EN 300328 |
Elektromagnetische Verträglichkeit (Applikationen) | Für Wohn-, Geschäfts- und Industrieumgebungen |
EU-Konformität (CE) | A5W00277721A *) |
RCM-Konformität | A5W00277724A *) |
UK-Konformitätserklärung (UKCA) | A5W00277723A *) |
UL | UL 873, http://ul.com/database |
RoHS | Richtlinie 2011/65/EU Einschränkung bezüglich des Einsatzes gefährlicher Substanzen in elektronischen Einrichtungen |
Umweltverträglichkeit | Die Produkt-Umweltdeklaration (A5W00279084A*) enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung). |
Allgemein | |
---|---|
Werkstoffe und Farben | Makrolon 6485, RAL9003 |
Fühler (gesamt) | Silikon |
Verpackung | Wellkarton |
Gewicht inklusive Verpackung |
|
*) Die Dokumente können heruntergeladen werden von http://siemens.com/bt/download.