LED
In der folgenden Tabelle:
- Kurz drücken (< 2 s)
- Langer Tastendruck (>20 s)
LED-Farbe | Gerätezustand | LED-Muster | Tastenbedienung |
---|---|---|---|
Aus | Gerät ohne Stromversorgung / Gerät mit Stromversorgung ohne Display | Aus |
N/A |
Grün | Inbetriebnahme (z.B. Batterieinstallation) | Schnelles Blinken (100 ms ein / 100 ms aus) für 3 s | N/A |
Normal (verbunden) | Ein für 8 s | Kurz drücken, um LED zu aktivieren | |
Beitreten | Blinkt (¹/₄ s ein / ⁷/₄ s aus) während des Verbindungsaufbaus und Timeout nach 120 s |
Kurz drücken, um LED zu aktivieren, dann innerhalb von 8 s kurz drücken, um beizutreten 1) | |
Orange | Ausgangszustand (keine Verbindung) | Ein für 8 s |
N/A |
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen | Schnelles Blinken (100 ms ein / 100 ms aus) für 8 s | Lange drücken, um Zurücksetzen auf Werkseinstellungen zu starten | |
Rot | Verbindung verloren 4) | Blinken (¹/₄ s ein / ⁷/₄ s aus) für 8 s | Kurz drücken, um LED zu aktivieren |
Batterie schwach / Hardwarefehler | Schnelles Blinken (100 ms ein / 100 ms aus) für 8 s | ||
Programmierungsmodus | Dauerhaft eingeschaltet während des Programmiermodus und Timeout nach 4 Minuten. Der Stromverbrauch ist im Programmiermodus höher. |
Kurz drücken, um LED zu aktivieren, dann innerhalb von 8 s kurz drücken, um in den Programmiermodus zu wechseln 2) 3) | |
Reaktion auf Tastendruck |
Konstant ein, bis Nutzer innerhalb von 2 s aufhören zu drücken. |
Kurz drücken, um zu aktivieren. | |
Aus und grün | Firmware-Update | Konstant aus während des Firmware-Downloads, schnelles Blinken (100 ms ein / 100 ms aus) während des Starts der neuen Firmware. | N/A |
Hinweise
1) Ausgangszustand (keine Verbindung).
2) Vor dem Wechsel in den Programmiermodus Verbindung zum Thread-Netzwerk herstellen.
3) Gerät kann über Gateway in den Programmiermodus wechseln. Für Einzelheiten siehe Benutzerhandbuch.
4) Das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, wenn die Verbindung unterbrochen wird (LED blinkt rot) und Benutzer sich wieder mit dem Netzwerk verbinden möchten.