Funk-Raumfühler

  • Drahtlose Kommunikation KNX IoT über Thread
  • Batteriebetrieben:
    QAA2890/WI, QFA2890/WI: 3 x Alkali-Batterien (AAA) 1.5 V
    QPA2892/WI: 2 x Alkali-Batterien (AA) 1.5 V
  • Genauigkeit der Temperatur: ±0,3 K@21…25 °C, ±0,7 K@15…21 °C/25…35 °C,
    ±1 K@0…15 °C/35…50 °C
  • Genauigkeit der relativen Feuchte: ±2 % r.h.@30...70 % r.h., ±5 % r.h.@0...30 % r.h./70...100 % r.h.
  • CO2-Genauigkeit: ±(50 ppm+2 % m.v.) @0...2000 ppm
  • Automatische Basislinien-Kalibrierung (ABC) für CO2-Messung