Stromversorgung | |
---|---|
Betriebsspannung |
|
Batteriestandzeit |
|
Leistungsaufnahme |
|
*Die Batteriestandzeit wird basierend auf Standardeinstellungen und normalen Betriebsbedingungen berechnet. Abhängig von Betriebsbedingungen und Geräteinstellungen kann sich die Batteriestandzeit ändern und vom errechneten Wert abweichen.
Funkkommunikation | |
---|---|
Frequenzbereich | 2400…2483,5 MHz |
Maximale Sendeleistung | 7,73 dBm |
Protokoll | Thread-basiertes KNX IoT |
MAC-Protokoll |
IEEE 802.15.4 |
Thread-Kanäle |
11...26 |
Kommunikationsreichweite * | |
---|---|
Entfernung (Sichtlinie)
|
|
* Die Ergebnisse werden in der Siemens Testumgebung getestet. Die tatsächliche Reichweite hängt von Gebäudestruktur und Umgebung ab.
Funktionsdaten des Fühlers | |
---|---|
Feuchtigkeitsfühler | |
Messbereich | 0…100 % r.F. |
Messgenauigkeit bei 30...70 % r.F. 0...30 % r.F./70...100 % r.F. |
± 2 % r.F. ± 5 % r.F. |
Zeitkonstante t63 | 20 s |
Temperaturfühler | |
Messbereich | 0...50 °C |
Messgenauigkeit bei 21…25 °C 15…21 °C/25…35 °C, 0…15 °C/35…50 °C |
±0.3 K ±0.7 K ±1 K |
Zeitkonstante t63 | ≤ 8.5 min (je nach Luftbewegung und thermischer Ankopplung an die Wand) |
CO2-Fühler | |
Messbereich | 0...5000 ppm |
Messgenauigkeit bei 0...2000 ppm |
±(50 ppm+2 % m.v.) |
Zeitkonstante t63 | 5 min |
Umgebungsbedingungen und Schutzklasse | |
---|---|
Schutzart des Gehäuses | IP30 gemäss EN60529 |
Schutzklasse | III gemäss EN60730 |
Umweltbedingungen Lagerung Klimatische Bedingungen Temperatur Luftfeuchtigkeit Mechanische Bedingungen Transport Klimatische Bedingungen Temperatur Luftfeuchtigkeit Mechanische Bedingungen Betrieb Klimatische Bedingungen Temperatur (Gehäuse mit Elektronik) Luftfeuchtigkeit Mechanische Bedingungen |
-15...+50 °C 0…95 % r. F. (Ohne Betauung) Klasse 1M2
-25...+70 °C <95 % r.F. Klasse 2M2
Klasse 3M2 |
Normen, Richtlinien und Zulassungen | |
---|---|
Produktnorm | EN 60730-1 EN 301489-1 EN 301489-17 EN IEC 62311 EN 300328 |
Elektromagnetische Verträglichkeit (Applikationen) | Für Wohn-, Geschäfts- und Industrieumgebungen |
EU-Konformität (CE) | A5W00277721A *) |
RCM-Konformität | A5W00277724A *) |
UKCA-Konformität | A5W00277723A *) |
UL | UL 873, http://ul.com/database |
RoHS | Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten |
Umweltverträglichkeit | Die Umweltdeklaration für das Produkt (A5W00279084A *) enthält Angaben zur umweltgerechten Produktgestaltung und -bewertung (RoHS-Konformität, Materialzusammensetzung, Verpackung, Umweltverträglichkeit, Entsorgung). |
Allgemein | |
---|---|
Werkstoffe und Farben | Makrolon 6485, RAL9003 |
Fühler (gesamt) | Silikon |
Verpackung | Wellpappe |
Gewicht inklusive Verpackung |
|
*) Die Dokumente können heruntergeladen werden von http://siemens.com/bt/download.