• Die Profilseite für RDS ist geöffnet.
  1. Gehen Sie zum Register Geräte.
  1. Wählen Sie +.
  1. Geben Sie Informationen über das Gerät in die folgenden Felder ein:
  • Name: Name des Geräts, der im System angezeigt wird.
  • Connector: Definiert das Kommunikationsprotokoll, das die Verbindung mit Geräten ermöglicht.
  • Trenddaten unterstützen: Gibt an, ob der ausgewählte Connector Trenddaten unterstützt. Falls der Connector Trenddaten unterstützt, ist dieses Kontrollkästchen automatisch aktiviert. Falls diese Einstellung aktiviert ist und der Connector den Trenddatenabruf implementiert, werden die Trenddaten direkt von der Quelle (z.B. BMS-System) in Abhängigkeit von dem im Modell-Viewer ausgewählten Datum und Zeitraum abgerufen. Falls der Connector das Abrufen von Trenddaten nicht unterstützt, ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert bzw. nicht ausgewählt, und die Trenddaten werden aus der Lifecycle Twin-Datenbank abgerufen.
  • Servername: Name des Gebäudemanagementservers oder Gebäudeautomationsservers.
  • IP: IP-Adresse des Geräts.
  • Port: Portnummer des Geräts.
  • Einheit: Einheitenname des Geräts.
  • Netznummer: Netzwerknummer für ein BACnet-Gerät.
  • High-Byte-First und High-Register-First: Diese Optionen definieren die Endianität des Modbus-Geräts.

Für OPCDA-Geräte ist nur der Name des Servers erforderlich. Benutzername und Passwort sind optional.

Für MODBUSTCP-Geräte müssen IP-Adresse, Portnummer und Einheit angegeben werden, und in den meisten Fällen müssen die Optionen High-Byte-First und High-Register-First ausgewählt werden.

Für BACNET-Geräte müssen IP-Adresse, Portnummer und Netznummer angegeben werden.

  1. Wählen Sie Erstellen.

Sobald Sie das Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen wollen, konfiguriert haben, können Sie diesem die Remote-Datenpunkte hinzufügen. Siehe Remote-Datenpunkt zum RDS-Gerät hinzufügen.

Um ein vorhandenes Gerät zu bearbeiten, wählen Sie das Gerät im Register Geräte auf der Profilseite für RDS aus. Wählen Sie Bearbeiten, um die gewünschten Werte zu bearbeiten, und wählen Sie dann Speichern.