1 | 2 | ||
3 | 4 | ||
5 | 6 | ||
7 | 8 |
- Sichtfeld:
- Sichtfeld des Blickpunkts ignorieren: Aktivieren Sie diese Option, um das Sichtfeld des Ansichtspunkts zu ignorieren.
- Sichtfeld: Verschieben Sie den Regler, um das Sichtfeld zu verkleinern oder zu vergrössern.
- Landkarte:
- Sichtbar: Aktivieren Sie diese Option, um die Landkarte in der linken oberen Ecke des Modell-Viewers anzuzeigen; deaktivieren Sie sie, um die Landkarte auszublenden.
- Grösse: Wählen Sie die Grösse der Landkarte aus (Klein, Mittel oder Gross).
- Raumfarben:
- Teppich: Färbt den Teppichboden des Raums ein.
- Volumen: Färbt das Volumen des Raums ein.
- Kamera:
- Entfernung: Verschieben Sie den Regler, um die Entfernung zur Kamera zu vergrössern oder zu verkleinern.
- Bewegungsgeschwindigkeit: Verschieben Sie den Regler, um die Bewegungsgeschwindigkeit der Kamera zu verringern oder zu erhöhen.
- Drehgeschwindigkeit: Verschieben Sie den Regler, um die Drehgeschwindigkeit der Kamera zu verringern oder zu erhöhen.
- Daten anzeigen:
- Aufträge: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Daten zu den Aufträgen anzuzeigen.
- Animationen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Daten zu den Animationen anzuzeigen.
- Sensoren: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Daten zu den Sensoren anzuzeigen.
- Aktualisierungsradius der Sensoren (m): Geben Sie den gewünschten Aktualisierungsradius der Sensoren ein (in Metern).
- Auswahl:
- Farbe: Wählen Sie die Farbe, in der die ausgewählten Objekte angezeigt werden sollen.
- Deckkraft: Wählen Sie die Deckkraft der ausgewählten Objekte.
- Deckkraft Röntgenansicht: Erhöhen oder verringern Sie die Transparenz des ausgewählten Objekts in der Röntgenansicht.
- Einheit: Wählen Sie in der Dropdownliste die Einheit, die Sie in einem Modell verwenden möchten.
Die Einstellungen werden sofort übernommen und müssen nicht erst gespeichert werden.