Funktionen | Beschreibung |
|---|---|
|
Kommunikation | Das Kommunikationsprotokoll ist KNX IoT über Thread. Thread ist ein stromsparendes, drahtloses Wireless-Mesh-Netzwerkprotokoll für Gerät-Gerät- und Gerät-Cloud-Kommunikation und basiert auf der Funknorm IEEE 802.15.4. |
Parallelbetrieb | Parallelbetrieb gemäss Spezifikation KNX IoT BACnet Gateway / Plug & Play Automation. |
Verbindung | Der Funk-Heizkörperventilantrieb wird mittels Verbindungsworkflow über den Controller verbunden. |
Kalibrierung | Der Funk-Heizkörperventilantrieb erkennt automatisch den Schliesspunkt des Heizkörperventils. |
Temperatureinstellung | Die Sollwert-Temperatur wird mittels der Touch-Elemente auf dem Gerät eingestellt. |
Anzeige | Folgende Zustandsinformation werden auf der Anzeige des Funk-Heizkörperventilantriebs angezeigt:
|
Benutzeroberfläche sperren | Die Benutzeroberfläche des Funk-Heizkörperventilantriebs kann gesperrt werden. |
Ausrichtung der Anzeige um 180° drehen | Je nach Einbausituation kann die Anzeige um 180° gedreht werden. |
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen | Verbindungen mit KNX IoT BACnet Gateway / Plug & Play Automation Komponenten werden gelöscht und der Antriebsstössel wird eingefahren. |
Wink-Funktion | Mit der Wink-Funktion lassen sich Funk-Heizkörperventilantriebe im System identifizieren. |
Batteriestatus | Fällt der Batteriestatus auf 20%, zeigt der Funk-Heizkörperventilantrieb das Batteriesymbol an. |