Stecker-Zustand

Überprüfungsmethode

LED-Zustand

Stecker nicht zum Hub hinzugefügt

Die Bedientaste zweimal schnell drücken, das Gerät wieder in eine Steckdose stecken, oder nach einer Rücksetzung auf Werkseinstellungen

Leuchtet 8 s lang gelb und wechselt dann zu blau, wenn der Stecker eingeschaltet ist, oder erlischt, wenn der Stecker ausgeschaltet ist.

Verbindung erfolgreich

Die Bedientaste zweimal schnell drücken, das Gerät wieder in eine Steckdose stecken oder nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde

Leuchtet 8 s lang grün und wechselt dann zu blau, wenn der Stecker eingeschaltet ist, oder erlischt, wenn der Stecker ausgeschaltet ist.

Zigbee-Netzwerkfehler1)2)

Die Bedientaste zweimal schnell drücken oder das Gerät wieder in eine Steckdose stecken

Blinkt 16 s lang langsam rot (1 s an, 1 s aus, 1 s an)

Firmware wird aktualisiert

Blinkt 8 s lang gelb und erlischt dann

Tätigkeit

Bedienung am Stecker

LED-Zustand

Mit Zigbee-Netzwerk verbinden (ausgelöst von der mobilen App, 2-Minuten-Timeout)

Bedientaste 3 s lang gedrückt halten

Blinkt schnell grün

Rücksetzung auf die Werkeinstellungen durchführen

Bedientaste 10 s lang gedrückt halten

Blinkt schnell und abwechselnd rot und grün und erlischt dann.

Nach 1 bis 3 Sekunden leuchtet die LED für 8 Sekunden dauerhaft gelb und erlischt dann.

Stecker lokalisieren (wird von der mobilen App ausgelöst, wenn die Zigbee-Netzwerkverbindung normal ist)

Keine Bedienung erforderlich

Blinkt langsam grün (1 s an, 1 s aus, 1 s an), bis die Lokalisierung abgeschlossen ist, und erlischt dann.

  1. Prüfen Sie, ob der Hub eingeschaltet ist und versuchen Sie die Distanz zwischen Stecker und Hub zu reduzieren.
  2. Netzwerkverbindung erneut versuchen.
    • Stecker aus der mobilen App entfernen, Rücksetzung auf Werkseinstellungen durchführen und Verbindung mit dem Zigbee-Netzwerk wiederherstellen.