Speisung | |
---|---|
Nennspannung | AC 230 V ±10 % |
Frequenz | 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme (ohne Last) | < 0,5 W |
Ausgang | |
---|---|
Maximaler Strom | 16 A |
Maximale Leistung | 3680 W |
Nennleistung für verschiedene Lastarten | |
LED | 200 W |
Motor | 1150 W |
Transformator | 1150 W |
Glühbirne | 3680 W |
Leuchtstofflampe | 3680 W |
Heizgerät | 3680 W |
Ein externer Vorschutz mit maximal 16 A Schutzschalter in den Versorgungsleitungen ist in jedem Fall erforderlich.
Funkparameter | |
---|---|
Frequenzband | 2.4…2.4835 GHz |
Maximale Funkleistung | < 10 dBm (der Antennengewinn beträgt je nach Modell 0...2) |
Kommunikationsstandard | Basierend auf Zigbee |
MAC-Protokoll | IEEE 802.15.4 |
Kommunikationsreichweite* | 30 m (Innenbereich) |
Zigbee-Kanäle | 11..26 |
Paarungsmethode mit GTW100ZB | Global Link Key |
* Die Reichweite hängt weitgehend von der Gebäudestruktur und der Innenraumumgebung ab.
Umgebungsbedingungen und Schutzklasse | |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 2 |
Überspannungskategorie | II |
Schutz gegen elektrischen Schlag nach EN 61058-1 | Schutzklasse I |
Gehäuseschutzart gemäss EN 60529 | IP30 |
Klimatische Umgebungsbedingungen | |
Betrieb in geschlossenen, trockenen Standorten, keine Temperatur- oder Feuchtigkeitsregelung | Temperatur: 0...40 °C Umgebungsfeuchtigkeit: 5...95 % r. F. (unbetaut) |
Transport und Lagerung (verpackt) | Temperatur: -25...+70 °C Umgebungsfeuchtigkeit: 5...95 % r. F. (unbetaut) |
Betriebshöhe | Max. 3,000 m über Meer |
Der Stecker ist für die Verwendung bei Umgebungstemperaturen geeignet, die normalerweise 40 °C nicht überschreiten, deren durchschnittliche Temperatur über einen Zeitraum von 24 Stunden jedoch 35 °C nicht übersteigt.
Normen, Richtlinien und Zulassungen | ||
---|---|---|
Elektromagnetische Verträglichkeit | Für Wohn- und Geschäftsumgebungen | |
EU-Konformität (CE) | Siehe EU-Konformitätserklärung A5W00713657A* | |
Umweltverträglichkeit | Die Produkt-Umweltdeklaration A5W00670144A* enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung). |
* Die Dokumente können heruntergeladen werden von www.siemens.com/bt/download.
Allgemein | |
---|---|
Abmessungen | Siehe "Abmessungen" |
Farbe | RAL9016 |
Firmware-Upgrade | Über die mobile App |
Nettogewicht | 106 g |
Gewicht (mit Verpackung) | 162 g |