Sensorzustand

Überprüfungsmethode 1)

LED-Zustand

Sensor nicht zum Hub hinzugefügt

Die Bedientaste kurz drücken oder die Batterien wieder einsetzen

Leuchtet 8 s lang gelb und erlischt dann

Schwache Batterie

Blinkt 8 s lang schnell rot und erlischt dann

Verbindung erfolgreich

Die Bedientaste kurz drücken oder nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde

Leuchtet 8 s lang grün und erlischt dann

Zigbee-Netzwerkfehler2)3)

Die Bedientaste kurz drücken

Blinkt 16 s lang langsam rot (1 s an, 1 s aus, 1 s an)

Firmware wird aktualisiert

Blinkt 8 s lang gelb und erlischt dann

Öffnen/Schliessen von Tür/Fenster erkannt

Keine Bedienung erforderlich

Standardmässig keine LED-Anzeige, kann aber in der mobilen App aktiviert werden.

Wenn diese Funktion aktiviert ist und der Sensor das Öffnen oder Schliessen einer Tür oder eines Fensters erkennt, leuchtet die LED 1 s lang grün und erlischt dann.

Tätigkeit

Bedienung am Sensor

LED-Zustand

Mit Zigbee-Netzwerk verbinden (ausgelöst von der mobilen App, 2-Minuten-Timeout)

Bedientaste 3 s lang gedrückt halten

Blinkt schnell grün

Rücksetzung auf die Werkeinstellungen durchführen

Bedientaste 10 s lang gedrückt halten

Blinkt schnell und abwechselnd rot und grün und erlischt dann.

Nach 1 bis 3 Sekunden leuchtet die LED für 8 Sekunden dauerhaft gelb und erlischt dann.

Sensor lokalisieren (wird von der mobilen App ausgelöst, wenn die Zigbee-Netzwerkverbindung normal ist)

Keine Bedienung erforderlich

Blinkt langsam grün (1 s an, 1 s aus, 1 s an), bis die Lokalisierung abgeschlossen ist, und erlischt dann.

  1. Wenn die Überprüfungsmethode dieselbe ist, hat die Anzeige des LED-Status (hoch bis niedrig) folgende Priorität: schwache Batterie > Zigbee-Netzwerkstatus > Firmware-Upgrade.
  2. Wenn zum Beispiel bei niedrigem Batteriestand ein Fehler im Zigbee-Netzwerk auftritt, blinkt die LED nicht langsam, sondern schnell rot.
  3. Prüfen Sie, ob der Hub eingeschaltet ist und versuchen Sie die Distanz zwischen Sensor und Hub zu reduzieren.
  4. Netzwerkverbindung erneut versuchen.
    • Sensor aus der mobilen App entfernen, Rücksetzung auf Werkseinstellungen durchführen und Verbindung mit dem Zigbee-Netzwerk wiederherstellen.