Klemme | Symbol | Beschreibung |
1, 2 | 2 x RJ45-Schnittstelle für Ethernet | |
= 4 | KNX | KNX-Schnittstelle (zukünftige Verwendung) |
5, 6 | ~, ⏊ | Betriebsspannung AC 24 V oder DC 24 V |
7 | Funktionserde muss installationsseitig mit Gebäudeerdung (PE) verbunden sein. | |
10, 11 | D, ⏊ | Digitaler Eingang (zukünftige Verwendung) |
Term | Ein, Aus | Schalter für Busabschluss |
Polar | Ein, Aus | Schalter für Polarisierung |
65, 66, 67 | COM1 | Schnittstelle EIA-485 für Modbus RTU |
68, 69, 70 | COM2 | Schnittstelle EIA-485 (zukünftige Verwendung) |
72 | MBUS | M-Bus-Schnittstelle |