Leistungsaufnahme | Betriebsspannung AC 24 V | Betriebsspannung DC 24 V |
---|---|---|
Volles Laden | 19 VA / 0.8 VA | 8 W / 0.33 A |
Grundlast (ohne Belastung durch KNX PL-Link, M-Bus und Feldgeräte) | 12 VA / 0.5 A | 4,1 W / 0.17 A |
KNX PL-Link-Versorgung, zukünftige Verwendung | 4 VA / 0.17 A | 2.2 W / 0.09 A |
M-Bus-Speisung | 3 VA / 0.13 A | 1.7 W / 0.07 A |