1

Kunststoffgehäuse

2

LEDs für Kommunikation und Status

3

Prdukt-ID DMC

4

Service-Taste

5a

Ethernet-Port für LAN mit 2 Zustands-LEDs für Wartung und Fehlerbehebung

5b

Ethernet-Port für LAN mit 2 Zustands-LEDs für Cloud-Verbindung

6

Steckbarer Klemmenblöcke mit Schraubklemmen
KNX PL-Link (zukünftige Verwendung)

7

Steckbarer Klemmenblock mit Schraubklemmen
Spannungsversorgung

8

Steckbarer Klemmenblock mit Schraubklemmen
Digitaler Eingang (zuküntige Verwendung)

9

QR-Code für Geräteaktivierung

10

Steckbarer Klemmenblock mit Schraubklemmen
M-Bus

11a

Steckbarer Klemmenblock mit Schraubklemmen
COM1 (Modbus)

11b

Steckbarer Klemmenblock mit Schraubklemmen
COM2 (zukünftige Verwendung)

12

DIP-Schalter für Busabschluss und Polarisation
COM1 / COM2 (zukünftige Verwendung)

13

Schieber für Montage auf Normtragschienen

14

Ösen für Kabelbinder

15

Löcher für Wandmontage

16

Datum/Serie und Seriennummer

17

Für WLAN siehe Technische Daten

LED-Anzeigen und Service-Taste

Aktivität

LED

Farbe

Verhalten:

Zustand

 

Ethernet-Port 1/2

Grün

Stetig Ein
Stetig Aus
Blinkend

Link aktiv
Keine Verbindung
Netzwerkverkehr

Gelb

Stetig Ein
Stetig Aus

Link 100 MBit/s
Link 10 MBit/s

RUN

Grün

Stetig Ein
Stetig Aus
Blinkend

Gerät betriebsbereit
Gerät ausgeschaltet
Gerät startet auf, sysx-Dienste noch nicht aktiv

Rot

Stetig Aus
Stetig Ein
Schnelles Blinken

OK
HW- oder SW-Störung
Firmware oder Applikation fehlt/korrupt

Blau

Stetig Ein
Stetig Aus
Blinkt

Cloud-Verbindung über Bootstrap URL
Keine Cloud-Verbindung
Bereit zur Verbindung mit Cloud

BAT (zukünftige Verwendung)

Rot

-

-

COM1 TX/RX
(Modbus RTU)

Gelb

Blinkt
Stetig Aus

Kommunikation – Impuls für TX-Telegramm auf Treiberebene
Keine Kommunikation mit Subsystem

COM2 TX/RX
(M-Bus)

Gelb

Blinkt
Stetig Aus

Kommunikation – Impuls für TX-Telegramm auf Treiberebene
Keine Kommunikation mit Subsystem

KNX (zukünftige Verwendung)

Gelb

-

-

SVC

Rot

Stetig Ein
Stetig Aus
Blinkend

LAN-Port at statische IP-Adresse kurzzeitig für 15 Minuten zugewiesen
Normalbetrieb
Gerät ist nicht konfiguriert, fehlende Applikations-ID

Blinkt nach Wink-Befehl

Identifikation des Geräts nach Empfang des Wink-Befehls

WLAN

Blau

Stetig Aus

Stetig Ein

Blinkt

Zugriffspunkt deaktiviert

Zugriffspunkt aktiviert durch min. 1 verbundenen Client

Zugriffspunkt gestartet, kein Client verbunden

Service-Taste

 

Kurzer Tastendruck (< 1 s)
Doppelter, kurzer Tastendruck
Langer Tastendruck (>3 s)

Sendet Wink an Cloud
Ein-/Ausschalten des temporären statischen IPs am LAN-Port
Umschalten Ein/Aus des WLAN-Zugriffspunkts

Wink-Blinkmuster wiederholt sich alle 21 s: 2 s stetig Ein, blinkt 1 s bei 5 Hz.