Speisung
Mechanische Spezifikation | |
|---|---|
|
Gewicht | 0,096 kg |
Abmessungen (L x B x H) | 122 x 58 x 22 mm |
Gehäuse | PC / ABS |
Montageoptionen | Schrauben und Dübel oder doppelseitiges Klebeband (im Lieferumfang enthalten), Diebstahlschutz mit Sicherungsschraube |
Betriebsbedingungen | |
|---|---|
|
Temperatur | 0...+50 °C |
Feuchtigkeit | 0...80 % r.F. (unbetaut) |
Speisung | |
|---|---|
|
Speisung | Solarbetriebener Lithium-Ionen-Kondensator (LIC) und / oder USB |
Betriebsspannung | 2,5...3,8 VDC per Solarpanel, 5 VDC per USB |
Erwartete Batterielebensdauer | Unbegrenzt durch Solarenergie |
Funkverbindung | |
|---|---|
|
Funktechnologie | LoRaWAN® 1.0.3 |
Funksicherheit | LoRaWAN® Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (AES-CTR) |
LoRaWAN-Gerätetyp | Klasse A-Gerät |
Unterstützte LoRaWAN-Features | OTAA, ADR, Einrichtung adaptiver Kanäle |
Unterstützte LoRaWAN-Regionen | EU868 |
Leistungsübertragungsbilanz | 130 dB |
Funksendeleistung | 14 dB |
Frequenzbereich | 863...870 MHz |
Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
|
Klimatische Umgebungsbedingungen
|
|
Mechanische Umgebungsbedingungen
|
|
Schutzklasse | |
|---|---|
|
Gehäuseschutzart gemäss EN 60529 | IP20 |
Normen, Richtlinien und Zulassungen | ||
|---|---|---|
|
Produktnorm | IEC/EN 62381-1 Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik | |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Für Wohn-, Geschäfts- und Industrieumgebungen | |
EU-Konformität (CE) | Siehe EU Konformitätserklärung *) | |
Umweltverträglichkeit | Die Produkt-Umweltdeklaration () enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung). | |
*) Dokumente erhältlich unter https://www.siemens.com/bt/download.