Ort

Das Gerät eignet sich für die Wand-, Unterputz- und Klebebandmontage.

 

  1. Montage nur in Innenräumen (nicht geeignet für den Aussenbereich).
  1. Gerät nicht in Nischen oder Regalen, nicht hinter Gardinen oder Türen und nicht oberhalb oder in der Nähe von Wärmequellen montieren.
  1. Gerät nicht in einem Schaltschrank oder Metallbehälter montieren.
  1. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Luftzüge.
  1. Gerät ca. 1,5 m über dem Boden und min. 20 cm von der nächsten Wand entfernt montieren.
  1. Dose oder Installationsleitung versiegeln, um Luftströme, die die Fühlermessungen beeinträchtigen können, zu verhindern.
  1. Gerät min. 5 m entfernt von aktiv genutzten Fenstern, Luftfiltern und Frischluftverteilern montieren. HINWEIS! Wo dies nicht möglich ist, das Gerät in der Mitte zwischen Fenstern und den Monitor näher an der Abluft und weiter entfernt von den Luftverteilern platzieren.