Der eigenständige, drahtlose CO2-Fühler wird mit Solarenergie (organische Solarzellen) betrieben und zeigt die aktuelle CO2-Konzentration sowie historische Trends an. Die Daten des CO2-Displays sind mit allen LoRaWAN-Systemen kompatibel, einschliesslich Gebäudemanagementsystemen zur bedarfsabhängigen Steuerung von Lüftungsanlagen. Die Fühlerdaten werden als Datenpunkte über ein spezielles Gateway an Modbus-, BACnet- oder KNX-Systeme übertragen, entweder in regelmässigen Abständen oder manuell durch Betätigen der Taste „Status“.
Das Gerät verfügt über einen eingebauten Messfühler für:
- Temperatur
- Relative Feuchtigkeit
- CO2
Temperatur
Das Gerät erfasst die Temperatur über einen digitalen Temperaturfühler.
Das Temperatursignal des Fühlerelements wird in digitale Funksignalwerte für einen Temperaturbereich von 0...+50 °C umgewandelt.
Relative Feuchtigkeit
Das Gerät erfasst die relative Feuchtigkeit über einen digitalen kapazitiven Feuchtigkeitsfühler (mit Bandgap-Temperaturfühler).
Das Rechenwerk wandelt das Feuchtigkeitssignal in ein digitales Funksignal entsprechend einer relativen Feuchtigkeit zwischen 0...80 % um.
Kohlendioxidkonzentration (CO2) in der Raumluft (ppm)
Die CO2-Konzentration im Raum steigt mit der Zeit und bei zunehmender Auslastung an. Eine hohe CO2-Belastung kann zu gesundheitlichen Problemen, einschliesslich Müdigkeit und Abgeschlagenheit, führen und die Produktivität, Konzentration und Entscheidungsfähigkeit beeinträchtigen.
Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die CO2-Werte und die möglichen Gesundheitsrisiken:
Bereich (ppm) | Luftqualität / Gesundheitsrisiken |
|---|---|
|
400..600 | Gesund |
600..1.000 | In Ordnung |
1.000..1.500 | Moderat |
1.500..2.500 | Ungesund: Kann Schwindel verursachen |
>2.500 | Sehr ungesund: Kann Kopfschmerzen, Müdigkeit, Konzentrationsverlust verursachen |
Der Fühler ermittelt die CO2-Konzentration durch Infrarot-Absorptionsmessung (NDIR) mit automatischer Basislinien-Kalibrierung.
Das resultierende digitale Funkausgangssignal (400...5.000) ist proportional zur CO2-Menge in der Umgebungsluft, entsprechend einer CO2-Konzentration im Bereich von 400...5.000 ppm.
Automatische Basislinien-Kalibrierung (ABC) der CO2-Messung
Der Fühler ist standardmässig mit aktivierter ABC-Funktion basierend auf einem Zeitraum von 8 Tagen vorkalibriert. Die Basislinie für die CO2-Messung beträgt 400 ppm (Frischluft).
Der Fühler zeichnet die CO2-Werte (in ppm) während des ABC-Zeitraums auf und kalibriert den niedrigsten aufgezeichneten CO2-Wert gegenüber der Basislinie (400 ppm) für den nächsten ABC-Zeitraum. Bei Werten unterhalb der Basislinie wird die ABC-Funktion unmittelbar ausgelöst, da CO2-Werte unter 400 ppm für intelligente Gebäudeanwendungen als unmöglich erachtet werden.
Die ABC-Funktion eignet sich für Räume ohne dauerhafte Belegung: Wenn sie aktiviert ist, erkennt der Fühler Räume, die nicht kontinuierlich belegt, aber mit dem Aussenluftaustausch verbunden sind, und führt in regelmässigen Abständen eine automatische Kalibrierung durch. In kontinuierlich belegten Räumen (z. B. Produktionsstätten) kann die ABC-Funktion deaktiviert werden.
Messgenauigkeit des Fühlers
Kohlendioxid (CO2) | |
|---|---|
|
Genauigkeit | ±30 ppm + 3 % des Messwerts |
Bereich | 400...5.000 ppm |
Nachfolgend ist die Genauigkeit bezogen auf die Temperatur dargestellt.
Temperatur | ||
|---|---|---|
|
Auflösung | 0,1 °C | |
Genauigkeit | ±0,2...±0,7 °C | |
Nachfolgend ist die Genauigkeit bezogen auf die Feuchtigkeit dargestellt.
Feuchtigkeit | ||
|---|---|---|
|
Auflösung | ±2 | |
Genauigkeit | ±3 % r.F. | |
Lichtfühler
LUX | |
|---|---|
|
Auflösung | 1 LUX |
Genauigkeit | ±10 % |
Bereich | 0...10.000 LUX |