Funkce | Poznámky |
---|---|
Životnost baterií | Minimálně 1 rok pro všechny bateriově napájené přístroje (radiátorové pohony + termostaty). Poznámka: Pokud ponecháte bateriově napájené přístroje zapnuté ve stavu „nepřipojeno“ nebo „chyba“, povede to k rychlému vybití baterií do jednoho týdne. |
Výměna baterií | Baterie jsou součástí balení přístroje. Po výměně baterií se přístroj automaticky vrátí do ZigBee sítě do 20 minut. |
Počet přístrojů na jeden ZigBee router | Maximálně 40 přístrojů, radiátorových pohonů, spínacích jednotek a termostatů. Poznámky:
|
Počet přístrojů na jednu spínací jednotku (ve funkci opakovače) | Max. 4 (viz schéma na následující stránce) Max. 8 (od FW verze 20007) Poznámka:
|
Počet místností na jednu domácnost | Max. 40 |
Počet uživatelů na jednu domácnost | Max. 50 |
Počet domácností na jeden účet | Max. 50 |
Počet přístrojů na jednu místnost | Max. 40 |
Počet paralelních párovacích zařízení | Doporučuje se párovat zařízení po jednom. Současné párování může vést k selhání párování. |
Dosah signálu ZigBee sítě |
Poznámky:
|
Vypnutí systému | Doporučuje se ponechat ZigBee router a spínací jednotky trvale zapnuté. Pokud se ZigBee router a/nebo spínací jednotky vypnout, povede to vést k okamžitému přepnutí bateriově napájených přístrojů do off-line režimu. Když se napájení obnoví, systém se automaticky spustí, ale není zaručeno, že bude zachována nejlepší konfigurace vytváření sítě. Pokud ponecháte bateriově napájené přístroje zapnuté v době, kdy jsou vypnuté ZigBee router a/nebo spínací jednotky / opakovače, povede to k rychlému vybití baterií. |
Systém bez připojení k internetu | Systém (ZigBee router + spínací jednotky + radiátorové pohony + termostaty) může pracovat bez připojení ZigBee routeru k internetu. Automatizace a systémová logika (např. časové programy) jsou uloženy lokálně v paměti ZigBee routeru. K ovládání přes mobilní aplikaci je však nutné připojení k internetu. |
Připojení ZigBee přístrojů cizích výrobců | Připojení ZigBee přístrojů cizích výrobců nyní není možné. |
Dálkové snímání teploty servopohonu radiátorového ventilu | Nyní není možné, aby radiátorový pohon mohl přijímat prostorovou teplotu z jiného přístroje (tedy z termostatu nebo teplotního čidla). |