Funktionsbeschreibung

Bemerkungen

Batterielebensdauer

Mindestens 1 Jahr für alle batteriebetriebenen Geräte (Heizkörperstellantriebe + Thermostate).

Hinweis: Wenn batteriebetriebene Geräte im Status „ungekoppelt“ oder „Fehler“ eingeschaltet bleiben, führt dies zu einer unerwünschten schnellen Entladung der Batterie innerhalb von einer Woche.

Batteriewechsel

Die Batterien sind in den Paketen enthalten. Wenn die Batterien ausgetauscht werden, verbinden sich die Geräte innerhalb von maximal 20 Minuten automatisch wieder mit dem ZigBee-Netzwerk.

Anzahl der Geräte pro Hub

Max. 40 Geräte, einschließlich Heizkörperstellantriebe, Empfänger und Thermostate.

Hinweise:

  1. Der Hub unterstützt max. 32 Heizkörperstellantriebe und/oder Thermostate ohne Empfänger, die als Repeater fungieren.
  2. Wenn die Entfernung zum Hub zu groß wird, empfiehlt es sich, für eine bessere Netzwerkstabilität Empfänger hinzuzufügen, die als Repeater fungieren.

Anzahl der Geräte pro Empfänger

Max. 4 (siehe Abbildung auf der nächsten Seite)

Hinweis:

  1. Max. 3 Empfänger-Sprünge vom Hub sind erlaubt.

Anzahl der Räume pro Wohnung

Max. 40

Anzahl der Mitglieder pro Wohnung

Max. 50

Anzahl der Wohnungen pro Konto

Max. 50

Anzahl der Geräte pro Raum

Max. 40

Anzahl der Geräte, die parallel gekoppelt werden können

Es wird empfohlen, ein Gerät nach dem anderen zu koppeln. Gleichzeitiges Koppeln kann zu einem Kopplungsfehler führen.

Reichweite der ZigBee-Signalübertragung

  • Für Repeater: Max. 60 m vom nächstgelegenen ZigBee-Knoten in einem offenen Raum.
  • Für Thermostate und Heizkörperstellantriebe: Max. 30 m vom nächstgelegenen ZigBee-Knoten in einem offenen Raum.

Hinweise:

  1. Ein ZigBee-Knoten ist ein Hub oder ein Empfänger.
  2. Durch das Hinzufügen von Empfängern kann die Systemstabilität verbessert werden. Am besten ist es, sie gleichmäßig im Gebäude zu verteilen (alle 15 m und/oder mindestens einen pro Etage).
  3. Die Reichweite kann durch Wände, Decken, Metallstrukturen, andere elektromagnetische Emissionen usw. erheblich reduziert werden.
  4. Es wird dringend empfohlen, die Reichweite zu überprüfen und die Anordnung des Geräts zu überdenken, wenn auf der mobilen Anwendung eine Unterbrechung der Verbindung festgestellt wird, obwohl das Gerät eine erfolgreiche Verbindung anzeigt.

System ausgeschaltet

Es wird empfohlen, den Hub und die Empfänger immer mit Strom zu versorgen. Wenn der Hub und/oder die Empfänger ausgeschaltet werden, kann dies dazu führen, dass die Verbindung zu batteriebetriebenen Geräten sofort getrennt wird. Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, wird das System automatisch wiederhergestellt, aber es ist nicht garantiert, dass die optimale Netzwerkeinstellung beibehalten wird.

System Internet Offline-Modus

Das System (Hub + Empfänger + Heizkörperstellantriebe + Thermostate) kann auch ohne Internetverbindung des Hubs funktionieren. Die Automatisierungs- und Systemlogik (z. B. die Kesselsteuerung) wird lokal im Speicher des Hubs gespeichert. Um die mobile Anwendung zu nutzen, ist jedoch eine Internetverbindung erforderlich.

ZigBee-Geräte von Drittanbietern hinzufügen

Derzeit ist es nicht möglich, ZigBee-Geräte von Drittanbietern hinzuzufügen.

Fernüberwachung der Temperatur des Heizkörperstellantriebs

Derzeit ist es nicht möglich, dass der Heizkörperstellantrieb die Temperatur eines anderen Geräts (z. B. von einem Thermostat oder Temperaturfühler) empfängt.