电源 | |
---|---|
工作电压 | AC 230 V |
频率 | 50/60 Hz |
功耗 | 最大值 2.8 VA |
待机功耗 | 1.3 VA |
任何情况下都需在供电线路中使用最大电流为 10 A 的断路器作为外部初步保护。 |
接线 | |
---|---|
直径 |
|
输出 | |
---|---|
1/3 速风机 | Q1…Q3 |
阀门输出 | Y11, Y12 (N.O.) |
如风机需并联,单个风机可直连,
多个风机需外接继电器。
多功能输入 | |
---|---|
X1-M | |
温度传感器输入 | |
类型 | NTC 3k |
温度范围 | -20…70 °C |
温度传感器输入 | |
类型 | NTC 10k |
温度范围 | -40…70 °C |
数字输入 | |
操作行为 | 可选(常开/常关) |
触点感应 | DC 0…5 V, 最大 5 mA |
供电绝缘 | SELV |
运行数据 | |
---|---|
转换偏差 - 供热模式 - 制冷模式 |
0.5...6 K (出厂值:2 K) 0.5...6 K (出厂值:1 K) |
比例带 Xp - 供热模式 - 制冷模式 |
0.5...6 K (出厂值:2 K) 0.5...6 K (出厂值:1 K) |
设定值设置范围(参见下方所列注意事项) - 舒适模式 - 节能模式 - 保护模式 |
5…40 °C 关闭,5...40 °C 关闭,5...40 °C |
内置室内温度传感器 - 测量范围 - 25 °C 时的精度 - 温度校准范围 |
0…50 °C < ±0.5 K - 5.0...+5.0 K |
设置精度与显示精度 - 温度设定值 - 屏幕显示的当前温度值 |
0.5 °C 0.5 °C |
注意:标准范围为 5...40 °C。可根据需求定制(如 0…50 °C)。
环境条件和保护分类 | |
---|---|
依照 EN 60730 分类 自动控制装置的功能 |
类型 1 |
设计类型 | 适合与 II 级安全等级的设备一起使用的装置。 |
外壳防护等级依据 EN 60529 室内自控设备 |
IP30 |
气候环境条件 - 存储根据 EN 60721-3-1 - 运输根据 EN 60721-3-2(带包装运输) - 运行根据 EN 60721-3-3 1) |
|
机械环境条件 依据 EN 60721-3-1 存储 |
Class 1M2 |
1) 无冷凝。
标准、指令与认证 | |
---|---|
电磁兼容性 | 用于住宅、商业环境 |
EU 认证 (CE) | A5W00334221A *) |
REACH | 欧盟议会和理事会 (EC) 1907/2006 号法规《关于化学品注册、评估、许可和限制的法规》(REACH) |
RoHS | 指令 2011/65/EU 限制了在电子设备中使用的某些有害物质 |
环境兼容性 | 产品环境声明 (A5W00305013A*) 包含与环境相容性相关的产品设计和评估资料(RoHS 合规、物料组成、包装、环境效益、废弃物处理)。 |
常规信息 | |
---|---|
不含包装重量/含包装重量 | 150.1 g / 260.3 g |
材料
|
|
根据 UL94 的外壳可燃性等级 | V-0 |
*) 可从 http://siemens.com/bt/download 下载文档。