电源适配器
输入特征 | |
---|---|
额定输入电压 | AC 100...240 V |
工作范围 | AC 90...264 V |
额定输入频率 | 50...60 Hz |
输入电流 | AC 100/240 V 输入且负载 1 A 时最大 0.8 A |
待机功耗 | AC 240 V 输入且无负载时 ≤ 0.1 W |
输出特征 | |
---|---|
额定输出电压 | DC 12 V |
代表性电流 | 1 A |
输出电压范围 | DC 11.4...12.6 V |
开机延迟时间 | AC 100 V 且最大负载时最长 3 秒 |
电缆长度 | |
---|---|
预制连接电缆长度 | 1.5 m |
OCT200.KNBA
电源 | |
---|---|
工作电压 | DC 12 V |
功耗 | 最大 12 W |
无线电通信 | |
---|---|
频率范围 | 2.4...2.485 GHz |
最大传输功率 | 12 dBm (Thread) 20 dBm (WLAN) |
Thread 范围 | ≤ 100 m,视具体应用和建筑而定 |
WLAN 范围 |
≤ 100 m,视具体应用、移动设备和建筑而定 |
Thread 协议 | IEEE 802.15.4 |
WLAN 协议 |
IEEE 802.11.b/g/n |
接口 | |
---|---|
以太网 |
|
环境条件和防护等级 | |
---|---|
外壳防护等级 | IP30,符合 EN60529 |
防护等级 |
|
环境条件 贮存 气候条件 温度 湿度 运输 气候条件 温度 湿度 运行 气候条件 温度(含电子部件的外壳) 湿度 |
-25...+70 °C 5...95 % 相对湿度(无冷凝)
-25...+70 °C 5...95 % 相对湿度(无冷凝)
0...50 °C 5...95 % 相对湿度(无冷凝) |
标准、指令和认证 | |
---|---|
电磁兼容性(应用) | 适合在住宅、商业、轻工业和工业环境中使用 |
欧盟符合性 (CE) | A5W00299442A *) |
RCM 符合性 | A5W00299447A *) |
UKCA 符合性 | A5W00299443A *) |
RoHS | 指令 2011/65/EU 限制了在电子设备中使用的某些有害物质 |
环境兼容性 | 产品环境声明 (A5W00284134A*) 包含与环境相容性相关的产品设计和评估资料(RoHS 合规、物料组成、包装、环境效益、废弃物处理)。 |
CMIIT 编号 | 2023DJ1370 |
通用数据 | |
---|---|
材料和颜色 | ABS,RAL9003 |
包装 | 瓦楞纸板 |
重量(包括包装) | 约 447 g |
*) 文档可从 http://siemens.com/bt/download 下载。