按以下步骤操作:

  1. 从路由器管理员页面设备列表中输入 IP 地址以访问“BACnet MSTP Configuration(BACnet MSTP 配置)”页面并转到“BACnet Settings(BACnet 设置)”页面。
  1. 将表面安装部件切换回模式 2(DHCP 模式)。
  1. 选择 MS/TP 并禁用云连接。
  1. 点击“Save & Apply(保存并应用)”。

配置网页

  • “Data Connectivity Settings(数据连接设置)”页面

RS-485 菊花链

菊花链接线

使用端子 A+ 和 B-,以菊花链拓扑结构将墙内安装部件连接到 BACnet 路由器(或其他 BACnet 设备),确保在接线期间关闭电源。

A+, B-

双绞线

120 Ohm

总线终端电阻 (½ W 5 %)在两端

G

参考线

PTC

一端专用热敏电阻(TRF250-120)

隔离

推荐线型示例

电容

隔离 1)

温度

对数

39 pF/m
12 pF/ft

铝箔 + 编织线

80 °C

1.5

41 pF/m
12.5 pF/ft

铝箔 + 编织线

80 °C

2 2 )

43 pF/m
13.1 pF/ft

铝箔

80 °C

2 2 )

注意:

1) 恶劣环境下推荐使用铝箔+编织线 (机械和电磁干扰,例如变速驱动器)。

2) 由于配色方案不同,请谨慎使用2对电缆。
第二对的两根导线必须与参考端子平行布线,以防止浮线。