Das Abo hängt von der Vereinbarung zwischen der Kundschaft und Siemens ab.
1) Standard-Abo-Plan, wenn die Kundschaft das Abo über den Siemens-Onlineshop erwirbt.
Security Manager / Building Access Packages | ||||
---|---|---|---|---|
| Building Access Essential | Building Access Standard | Connectivity – Physical Access Control Systems (PACS) | Connectivity – Cloud-based Access Control |
Voraussetzung | Eines der folgenden Abos muss aktiv sein:
| |||
Funktionen | Benutzerverwaltung | |||
Essential Identity and Access Management Manage Cloud-based Access Control | Standard Identity and Access Management Manage Cloud-based Access Control Security Self Service Portal Credential Management Security Alarm and Task Management Security Monitoring and Insights Dashboards | Connect On-Prem Access Control Systems PACS SDK | Connect ACC-AP Door Controller | |
Abo-Metrik | Pro 1 Tür pro Jahr Das Abo kann als Paket für je 1 Tür erworben werden. | |||
Abo-Dauer | Jährlich, automatische Verlängerung | |||
Abrechnungszeit | Jährlich, Vorauszahlung | |||
Upscale | Ab sofort, anteilige Abrechnung | |||
Downscale / Abkündigung | Wirksam zu Ende der Abo-Laufzeit | |||
Verbundene Geräte | Separat zu erwerben | |||
Zulässige Benutzer | Bis zu 10.000; erweiterte Nutzung |
Das Abo für Security Manager entspricht dem regulären, skalierbaren Angebot für diesen Cloud-Dienst. Die Abolaufzeit beträgt zwölf (12) Monate mit automatischer Verlängerung; die Gebühr für den Cloud-Dienst wird im Voraus bezahlt. Für das Abo kann jederzeit ein Upgrade erworben werden, wobei die Gebühren anteilig berechnet werden. Zu Ende der aktuellen Abolaufzeit kann der Cloud-Dienst auch herabgestuft werden. Die Abogebühr wird an den kommenden Abrechnungszeitraum angepasst. Der Cloud-Dienst kann jederzeit mit Wirkung zum Ende der aktuellen Abolaufzeit gekündigt werden.
Die Kundschaft kann die erforderlichen, verbundenen Geräte separat erstehen.
Mit einer erweiterten Nutzung kann die Kundschaft Partnern und Drittparteien den Zugriff und die Nutzung der Cloud-Dienste mit den in den Nutzungsbedingungen aufgeführten Rechten gewähren.
2) Benutzerdefiniertes Abo
Abos, die nicht im Siemens Online-Shop gekauft werden, sind benutzerdefinierte Abos. Im Rahmen eines benutzerdefinierten Abos werden die Details zu Funktionen, Abo-Metrik, Laufzeit, Abrechnung, Up- und Downscaling, verbundenen Geräten sowie zulässigen Benutzern in der Vereinbarung zwischen dem Kunden und Siemens festgelegt.
Für kundenspezifische Anwendungsfälle wie beispielsweise bei einer sehr hohen Anzahl Türen und Identitäten pro Standort (z.B. mehr als 10.000 Identitäten und/oder 1.000 Türen), können sich Kunden für ein individuelles Abo an den zuständigen Vertriebspartner wenden.