机组启停控制(参数)闭合后,需要先将当前二次侧回水压力(AI)调整到循环泵停机回水压力设定(参数)值0.5bar以上,控制程序将立即打开循环泵输出DO(OFF -> ON),由于当前二次侧供水温度(AI)默认值为0℃,低于二次供水温度设定(参数)50℃,一次侧阀门输出(AO)从0V逐步增长到10V(全开)。由于当前二次侧回水压力(AI)默认值为0bar,低于补水泵启动回水压力设定(参数)2.5bar,补水泵输出DO开机。
用户可调整当前二次侧供水温度(AI),当其达到50℃以上,一次侧阀门输出(AO)将从10V逐步减小到0V。
用户可调整当前二次侧回水压力(AI),当其大于补水泵停机回水压力设定(参数)4bar以上,补水泵输出DO关机。
循环泵故障报警:任意时刻,若循环泵故障(DI)闭合,则会发生循环泵故障报警,循环泵输出(DO)关闭,一次侧阀门输出(AO)关闭到0V。
补水泵故障报警:任意时刻,若补水泵故障(DI)闭合,则会发生补水泵故障报警,补水泵输出(DO)关闭。
二次供水压力高报警:开机后,若当前二次侧供水压力(AI)高于循环泵停机供水压力设定(参数),则会发生报警,循环泵输出(DO)关闭,一次侧阀门输出(AO)关闭到0V。
二次回水压力低报警:开机后,若当前二次侧回水压力(AI)低于循环泵停机回水压力设定(参数),则会发生报警,循环泵输出(DO)关闭,一次侧阀门输出(AO)关闭到0V。