图例 | EN | 名称 | 信号类型 | 信号量程 | 接线端 |
---|---|---|---|---|---|
X1 | SSWT | 二次供水温度 | AI-PT1000 | 0∼100℃ | ELC.E14-X1 |
X2 | SSWP | 二次供水压力 | AI-0∼10V | 0∼10bar | ELC.E14-X2 |
X3 | SRWT | 二次回水温度 | AI-PT1000 | 0∼100℃ | ELC.E14-X3 |
X4 | SRWP | 二次回水压力 | AI-0∼10V | 0∼10bar | ELC.E14-X4 |
X5 | PVLV_CTL | 一次阀门控制 | AO-0∼10V | 0∼100% | ELC.E14-X5 |
X6 | CP_STA | 循环泵运行状态 | DI | 0-OFF/1-ON | ELC.E14-X6 |
X7 | CP_FA | 循环泵故障报警 | DI | 0-OK/1-FLT | ELC.E14-X7 |
X8 |
|
|
|
| ELC.E14-X8 |
X9 | MP_STA | 补水泵运行状态 | DI | 0-OFF/1-ON | ELC.E14-X9 |
X10 | MP_FA | 补水泵故障报警 | DI | 0-OK/1-FLT | ELC.E14-X10 |
DO1 | CP_CMD | 循环泵启停命令 | DO-Relay | 0-OFF/1-ON | ELC.E14-DO1 |
DO2 | MP_CMD | 补水泵启停命令 | DO-Relay | 0-OFF/1-ON | ELC.E14-DO2 |
DO3 |
|
| DO-Relay | 0-OFF/1-ON | ELC.E14-DO3 |
DO4 |
|
| DO-Relay | 0-OFF/1-ON | ELC.E14-DO4 |