图例 | EN | 名称 | 信号类型 | 信号量程 | 接线端 |
---|---|---|---|---|---|
X1 | OAT | 新风温度 | AI-NI1000 |
| ELC.E14-X1 |
X2 | SAT | 送风温度 | AI-NI1000 |
| ELC.E14-X2 |
X3 | DI |
| ELC.E14-X3 | ||
X4 | LLT_STA | 低温防冻开关状态 | DI | 0-OPN/1-CLS | ELC.E14-X4 |
X5 | FILT_DPS | 过滤器压差开关状态 | DI | 0-OPN/1-CLS | ELC.E14-X5 |
X6 | FAN_FA | 风机故障报警 | DI | 0-OK/1-FLT | ELC.E14-X6 |
X7 | FAN_STA | 风机运行状态 | DI | 0-OFF/1-ON | ELC.E14-X7 |
X8 | VLV_CTL | 冷热水阀控制 | AO-0∼10V | 0∼100% | ELC.E14-X8 |
X9 | FAN_DPS | 风机压差开关状态 | DI | 0-OPN/1-CLS | ELC.E14-X9 |
X10 | FAN_MA | 风机手自动状态 | DI | 0-MAN/1-AUTO | ELC.E14-X10 |
DO1 | OAD_CMD | 新风阀命令 | DO-Relay | 0-OFF/1-ON | ELC.E14-DO1 |
DO2 | FAN_CMD | 风机启停命令 | DO-Relay | 0-OFF/1-ON | ELC.E14-DO2 |
DO3 |
|
| DO-Relay | 0-OFF/1-ON | ELC.E14-DO3 |
DO4 |
|
| DO-Relay | 0-OFF/1-ON | ELC.E14-DO4 |