简介
选择对应IO点的可靠性进行取值。
输入
无
输出
IO点对应可靠性的数值。
注:可靠性数值不为“0”表示对应IO点出现异常。详细错误代码请参见下表:
错误码 | 可靠性描述 | 对应IO点值的变化 | |
---|---|---|---|
十进制 | 十六进制 | ||
32762 | 0x7FFA | 其他故障 | 0 |
32763 | 0x7FFB | 无传感器 | 0 |
32764 | 0x7FFC | 低于量程 | 保留上一个有效值 |
32765 | 0x7FFD | 短路* | 保留上一个有效值 |
32766 | 0x7FFE | 高于量程 | 保留上一个有效值 |
0 | 0x0000 | 无故障 | 变成有效值 |
*如果IO端子的输入信号类型为 0∼20mA 或 DC 0∼10V,那么对应端子所连设备在发生短路时不会产生错误代码 0x7FFD,其可靠性值仍保持为 “0”(无故障)。
示例
传感器故障探测