简介
提供一个基于灵敏度辨别的数值稳定器。
功能
提供一个数值稳定器,当数据的变化超出范围时,输出才会变化,类似COV。
选择“输出”模式时,当数据值变化超过原来值加上“灵敏度”值时,输出=输入,否则输出不变。
选择“触发”模式时,当数据值变化超过原来值加上“灵敏度”值时,触发脉冲信号,脉宽为一个代码执行周期。
输入
PIN | 描述 |
---|---|
输入 | REAL,模拟量输入。 |
灵敏度 | REAL,值可变,表示需要识别的变化值。 |
输出
PIN | 描述 |
---|---|
输出 | REAL,模拟量输出。 |
触发 | BOOL,输出脉宽为一个代码执行周期宽度的脉冲。 |
示例1
为避免温度数值波动太频繁,可对温度数据做数值稳定处理,比如设置灵敏度为0.5℃。
示例2
在风机变频控制空气压力过程中,为避免压力波动频繁,可对压力数据做数值稳定处理,比如设置灵敏度为50Pa。
示例3
温度变化每超过0.5℃(灵敏度=0.5),点亮指示灯2一秒。