简介
回差滞后功能通过比较输入值和门限值以提供一个开关量的输出。
功能
在选择“同相”时:
- 当超过启动阈值时,回差滞后输出真值。
- 当大于停止阈值且小于启动阈值时,回差滞后输出值保持上一状态值不变。
- 当小于停止阈值时,回差滞后输出假值。
在选择“反相”时:
- 当超过停止阈值时,回差滞后输出假值。
- 当大于启动阈值且小于停止阈值时,回差滞后输出值保持上一状态值不变。
- 当小于启动阈值时,回差滞后输出真值。
输入
PIN | 描述 |
---|---|
输入 | REAL,模拟量输入。 |
启动阈值 | REAL,开限值。 |
停止阈值 | REAL,关限值。 |
输出
PIN | 描述 |
---|---|
回差滞后 | BOOL,开关量输出 |
示例1
制热过程中启停制热设备,当回风温度低于15℃启动,高于20℃时停止。
示例2
制冷过程中启停制冷设备,当回风温度高于30℃启动,低于26℃时停止。