ELC.E14
图例 | EN | 名称 | 信号类型 | 信号量程 | 接线端 |
---|---|---|---|---|---|
X1 | OAT | 新风温度 | AI-0∼10V | -40∼70℃ | ELC.E14-X1 |
X2 | OAH | 新风湿度 | AI-0∼10V | 0∼100% | ELC.E14-X2 |
X3 | SAT | 送风温度 | AI-0∼10V | 0∼50℃ | ELC.E14-X3 |
X4 | SAH | 送风湿度 | AI-0∼10V | 0∼100% | ELC.E14-X4 |
X5 | RAT | 回风温度 | AI-0∼10V | 0∼50℃ | ELC.E14-X5 |
X6 | RAH | 回风湿度 | AI-0∼10V | 0∼100% | ELC.E14-X6 |
X7 | SAP | 送风静压 | AI-0∼10V | 0∼1000Pa | ELC.E14-X7 |
X8 | RA_CO2 | 回风CO2 | AI-0∼10V | 0∼2000ppm | ELC.E14-X8 |
X9 | OAD_CTL | 新风阀控制 | AO-0∼10V | 0∼100% | ELC.E14-X9 |
X10 | OAD_FB | 新风阀反馈 | AI-0∼10V | 0∼100% | ELC.E14-X10 |
DO1 | SF_CMD | 送风机启停命令 | DO-Relay | 0-OFF/1-ON | ELC.E14-DO1 |
DO2 | RF_CMD | 回风机启停命令 | DO-Relay | 0-OFF/1-ON | ELC.E14-DO2 |
DO3 | HUM_CMD | 加湿器启停命令 | DO-Relay | 0-OFF/1-ON | ELC.E14-DO3 |
DO4 | DO-Relay | 0-OFF/1-ON | ELC.E14-DO4 |
EM.8U0
图例 | EN | 名称 | 信号类型 | 信号量程 | 接线端 |
---|---|---|---|---|---|
X1 | MAD_CTL | 混风阀控制 | AO-0∼10V | 0∼100% | EM8U0-X1 |
X2 | MAD_FB | 混风阀反馈 | AI-0∼10V | 0∼100% | EM8U0-X2 |
X3 | EAD_CTL | 排风阀控制 | AO-0∼10V | 0∼100% | EM8U0-X3 |
X4 | EAD_FB | 排风阀反馈 | AI-0∼10V | 0∼100% | EM8U0-X4 |
X5 | CV_CTL | 冷水阀控制 | AO-0∼10V | 0∼100% | EM8U0-X5 |
X6 | CV_FB | 冷水阀反馈 | AI-0∼10V | 0∼100% | EM8U0-X6 |
X7 | HV_CTL | 热水阀控制 | AO-0∼10V | 0∼100% | EM8U0-X7 |
X8 | HV_FB | 热水阀反馈 | AI-0∼10V | 0∼100% | EM8U0-X8 |
EM.8U1
图例 | EN | 名称 | 信号类型 | 信号量程 | 接线端 |
---|---|---|---|---|---|
X1 | SF_VFD_CTL | 送风机变频频率控制 | AO-0∼10V | 0∼50Hz | EM8U1-X1 |
X2 | SF_VFD_FB | 送风机变频频率反馈 | AI-0∼10V | 0∼50Hz | EM8U1-X2 |
X3 | RF_VFD_CTL | 回风机变频频率控制 | AO-0∼10V | 0∼50Hz | EM8U1-X3 |
X4 | RF_VFD_FB | 回风机变频频率反馈 | AI-0∼10V | 0∼50Hz | EM8U1-X4 |
X5 | SF_DPS | 送风机压差开关状态 | DI | 0-OPN/1-CLS | EM8U1-X5 |
X6 | RF_DPS | 回风机压差开关状态 | DI | 0-OPN/1-CLS | EM8U1-X6 |
X7 | PFILT_DPS | 初效过滤器压差开关状态 | DI | 0-OPN/1-CLS | EM8U1-X7 |
X8 | SFILT_DPS | 中效过滤器压差开关状态 | DI | 0-OPN/1-CLS | EM8U1-X8 |
EM.8D0
图例 | EN | 名称 | 信号类型 | 信号量程 | 接线端 |
---|---|---|---|---|---|
D1 | SF_STA | 送风机运行状态 | DI | 0-OFF/1-ON | EM8D0-D1 |
D2 | SF_FA | 送风机故障报警 | DI | 0-OK/1-FLT | EM8D0-D2 |
D3 | SF_MA | 送风机手自动状态 | DI | 0-MAN/1-AUTO | EM8D0-D3 |
D4 | RF_STA | 回风机运行状态 | DI | 0-OFF/1-ON | EM8D0-D4 |
D5 | RF_FA | 回风机故障报警 | DI | 0-OK/1-FLT | EM8D0-D5 |
D6 | RF_MA | 回风机手自动状态 | DI | 0-MAN/1-AUTO | EM8D0-D6 |
D7 | LLT_STA | 低温防冻开关状态 | DI | 0-OPN/1-CLS | EM8D0-D7 |
D8 |
|
| DI | 0-OK/1-FLT | EM8D0-D8 |