简介
HUM_CMD控制开关量加湿器的启停。当前湿度低于设定值-启停回差值时加湿器启动。而当前湿度高于设定值+启停回差值时加湿器停机。
故障报警时要求立即关停加湿器。
功能
当“风机启停命令”=1(0-OFF/1-ON)且“湿度输入值”<“湿度设定值”-“启停回差设定”时,输出“加湿器启停命令”=1。
当“风机启停命令”=1(0-OFF/1-ON)且“湿度输入值”>“湿度设定值”+“启停回差设定”时,输出“加湿器启停命令”=0。
当“风机启停命令”=0(0-OFF/1-ON)或“传感器故障报警”=1(0-OK/1-FLT)时,输出“加湿器启停命令”=0。
内部逻辑
输入
PIN | 数据类型 | 单位 | 默认值 | 取值/范围 |
|---|---|---|---|---|
风机启停命令 | BOOL | - | 0 | 0-OFF/1-ON |
故障报警 | BOOL | - | 0 | 0-OK/1-FLT |
湿度当前值 | FLOAT | % | 0 | 0∼100% |
湿度设定值 | FLOAT | % | 50 | 0∼100% |
启停回差设定 | FLOAT | % | 6 | 0∼100% |
输出
PIN | 数据类型 | 单位 | 默认值 | 取值/范围 |
|---|---|---|---|---|
加湿器启停命令 | BOOL | - | - | 0-OFF/1-ON |
示例